Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
387,1588 € - 430,181 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5500.0
360,0025 € - 399,9982 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5100.0
322,6765 € - 358,5249 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4550.0
28,6033 € - 47,679 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
450.0
383,7961 € - 426,4413 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5450.0
363,4059 € - 403,7889 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5150.0
19,7278 € - 32,8831 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
300.0
410,9627 € - 456,624 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5850.0
48,8712 € - 81,4588 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
800.0
25,7195 € - 42,8591 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
400.0
407,5286 € - 452,813 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5800.0
339,6225 € - 377,356 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4800.0
380,3723 € - 422,6302 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5400.0
34,4727 € - 57,4614 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
550.0
10,1084 € - 16,844 € Demander le délai de livraison ici
1.5
50.0
150.0
390,5827 € - 433,9819 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5550.0
421,1221 € - 467,9146 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
6000.0
393,9555 € - 437,7318 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5600.0
356,6194 € - 396,2483 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5050.0
397,3692 € - 441,5225 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5650.0
  • sur 72
Arbre durci 40.0 5500.0 1.5 Acier

20283483

Gamme de prix
430,181 € - 387,1588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    54.285
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5100.0 1.5 Acier

20283407

Gamme de prix
399,9982 € - 360,0025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    50.337
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4550.0 1.5 Acier

20283292

Gamme de prix
358,5249 € - 322,6765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    44.909
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 450.0 1.5 Acier

20283667

Gamme de prix
47,679 € - 28,6033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.930
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5450.0 1.5 Acier

20283476

Gamme de prix
426,4413 € - 383,7961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    53.792
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5150.0 1.5 Acier

20283414

Gamme de prix
403,7889 € - 363,4059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    50.831
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 300.0 1.5 Acier

20283636

Gamme de prix
32,8831 € - 19,7278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    4.620
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5850.0 1.5 Acier

20283551

Gamme de prix
456,624 € - 410,9627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    57.740
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 800.0 1.5 Acier

20283735

Gamme de prix
81,4588 € - 48,8712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    12.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 400.0 1.5 Acier

20283650

Gamme de prix
42,8591 € - 25,7195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    6.160
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5800.0 1.5 Acier

20283544

Gamme de prix
452,813 € - 407,5286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    57.246
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4800.0 1.5 Acier

20283346

Gamme de prix
377,356 € - 339,6225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    47.376
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5400.0 1.5 Acier

20283469

Gamme de prix
422,6302 € - 380,3723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    53.298
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 550.0 1.5 Acier

20283681

Gamme de prix
57,4614 € - 34,4727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    8.470
  • Matière
    Acier
Arbre durci 50.0 150.0 1.5 Acier

20283605

Gamme de prix
16,844 € - 10,1084 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    2.310
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5550.0 1.5 Acier

20283490

Gamme de prix
433,9819 € - 390,5827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    54.779
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 6000.0 1.5 Acier

20283582

Gamme de prix
467,9146 € - 421,1221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    59.220
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5600.0 1.5 Acier

20283506

Gamme de prix
437,7318 € - 393,9555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    55.272
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5050.0 1.5 Acier

20283391

Gamme de prix
396,2483 € - 356,6194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    49.844
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5650.0 1.5 Acier

20283513

Gamme de prix
441,5225 € - 397,3692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    55.766
  • Matière
    Acier