Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
141,9467 € - 166,9937 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4500.0
170,0812 € - 200,0908 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5550.0
146,1959 € - 171,997 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
4650.0
176,1239 € - 207,2034 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5800.0
177,5199 € - 208,844 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5850.0
171,4773 € - 201,7416 € Demander le délai de livraison ici
0.9
20.0
5600.0
119,5796 € - 159,4429 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3550.0
157,0992 € - 174,5547 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3950.0
123,3397 € - 164,4564 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3700.0
121,1081 € - 161,4707 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3600.0
174,0757 € - 193,4163 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4450.0
165,1085 € - 183,4505 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4200.0
175,9405 € - 195,4849 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4500.0
170,4888 € - 189,4321 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4350.0
172,2823 € - 191,4191 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
4400.0
111,1423 € - 148,1829 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3250.0
109,6138 € - 146,1449 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3200.0
126,356 € - 168,4712 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3800.0
108,0343 € - 144,0458 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
3150.0
101,0134 € - 134,6812 € Demander le délai de livraison ici
0.9
25.0
2900.0
  • sur 72
Arbre durci 20.0 4500.0 0.9 Acier

20279738

Gamme de prix
166,9937 € - 141,9467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    11.115
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5550.0 0.9 Acier

20279943

Gamme de prix
200,0908 € - 170,0812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    13.709
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 4650.0 0.9 Acier

20279769

Gamme de prix
171,997 € - 146,1959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    11.486
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5800.0 0.9 Acier

20279998

Gamme de prix
207,2034 € - 176,1239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    14.326
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5850.0 0.9 Acier

20280000

Gamme de prix
208,844 € - 177,5199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    14.450
  • Matière
    Acier
Arbre durci 20.0 5600.0 0.9 Acier

20279950

Gamme de prix
201,7416 € - 171,4773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    13.832
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 3550.0 0.9 Acier

20280727

Gamme de prix
159,4429 € - 119,5796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    13.668
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 3950.0 0.9 Acier

20280802

Gamme de prix
174,5547 € - 157,0992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    15.208
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 3700.0 0.9 Acier

20280758

Gamme de prix
164,4564 € - 123,3397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    14.245
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 3600.0 0.9 Acier

20280734

Gamme de prix
161,4707 € - 121,1081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    13.860
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 4450.0 0.9 Acier

20280901

Gamme de prix
193,4163 € - 174,0757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    17.133
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 4200.0 0.9 Acier

20280857

Gamme de prix
183,4505 € - 165,1085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    16.170
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 4500.0 0.9 Acier

20280918

Gamme de prix
195,4849 € - 175,9405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    17.325
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 4350.0 0.9 Acier

20280888

Gamme de prix
189,4321 € - 170,4888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    16.748
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 4400.0 0.9 Acier

20280895

Gamme de prix
191,4191 € - 172,2823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    16.940
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 3250.0 0.9 Acier

20280666

Gamme de prix
148,1829 € - 111,1423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.513
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 3200.0 0.9 Acier

20280659

Gamme de prix
146,1449 € - 109,6138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.320
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 3800.0 0.9 Acier

20280772

Gamme de prix
168,4712 € - 126,356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    14.630
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 3150.0 0.9 Acier

20280642

Gamme de prix
144,0458 € - 108,0343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    12.128
  • Matière
    Acier
Arbre durci 25.0 2900.0 0.9 Acier

20280598

Gamme de prix
134,6812 € - 101,0134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Poids kg
    11.165
  • Matière
    Acier