Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
19,5851 € - 32,6385 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
800.0
15,7945 € - 26,3309 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
550.0
33,1276 € - 55,2094 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1400.0
20,4717 € - 34,1161 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
850.0
18,8413 € - 31,4055 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
750.0
9,2117 € - 15,3461 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
200.0
21,99 € - 36,6534 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
950.0
11,6777 € - 19,4629 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
300.0
17,323 € - 28,8682 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
650.0
14,2048 € - 23,6713 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
450.0
14,9283 € - 24,8737 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
500.0
12,4318 € - 20,7162 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
350.0
8,4475 € - 14,0723 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
150.0
13,4406 € - 22,4078 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
400.0
22,7542 € - 37,9169 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1000.0
18,077 € - 30,1318 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
700.0
32,4245 € - 54,0477 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1350.0
30,1929 € - 50,3182 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1200.0
37,7131 € - 62,8519 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1700.0
10,9338 € - 18,2299 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
250.0
  • sur 72
Arbre durci 6.0 800.0 0.4 Acier

20273040

Gamme de prix
32,6385 € - 19,5851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.184
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 550.0 0.4 Acier

20272999

Gamme de prix
26,3309 € - 15,7945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.127
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1400.0 0.4 Acier

20273163

Gamme de prix
55,2094 € - 33,1276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.322
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 850.0 0.4 Acier

20273057

Gamme de prix
34,1161 € - 20,4717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.196
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 750.0 0.4 Acier

20273033

Gamme de prix
31,4055 € - 18,8413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.173
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 200.0 0.4 Acier

20272920

Gamme de prix
15,3461 € - 9,2117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.046
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 950.0 0.4 Acier

20273071

Gamme de prix
36,6534 € - 21,99 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.219
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 300.0 0.4 Acier

20272944

Gamme de prix
19,4629 € - 11,6777 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.069
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 650.0 0.4 Acier

20273019

Gamme de prix
28,8682 € - 17,323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.150
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 450.0 0.4 Acier

20272975

Gamme de prix
23,6713 € - 14,2048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.104
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 500.0 0.4 Acier

20272982

Gamme de prix
24,8737 € - 14,9283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.115
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 350.0 0.4 Acier

20272951

Gamme de prix
20,7162 € - 12,4318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.081
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 150.0 0.4 Acier

20272913

Gamme de prix
14,0723 € - 8,4475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.035
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 400.0 0.4 Acier

20272968

Gamme de prix
22,4078 € - 13,4406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.092
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1000.0 0.4 Acier

20273088

Gamme de prix
37,9169 € - 22,7542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.230
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 700.0 0.4 Acier

20273026

Gamme de prix
30,1318 € - 18,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.161
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1350.0 0.4 Acier

20273156

Gamme de prix
54,0477 € - 32,4245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.311
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1200.0 0.4 Acier

20273125

Gamme de prix
50,3182 € - 30,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.276
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 1700.0 0.4 Acier

20273224

Gamme de prix
62,8519 € - 37,7131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.391
  • Matière
    Acier
Arbre durci 6.0 250.0 0.4 Acier

20272937

Gamme de prix
18,2299 € - 10,9338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    0.058
  • Matière
    Acier