Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
309,6496 € - 344,0505 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5950.0
28,2746 € - 47,1312 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
550.0
307,168 € - 341,2989 € Demander le délai de livraison ici
1.5
30.0
5900.0
21,2033 € - 35,3458 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
400.0
211,1611 € - 234,6177 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
2850.0
280,3679 € - 311,5187 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3850.0
304,572 € - 338,4122 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4200.0
283,7944 € - 315,3295 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3900.0
245,7593 € - 273,0682 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3350.0
269,9635 € - 299,9617 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3700.0
249,1963 € - 276,8893 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3400.0
325,3289 € - 361,4742 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4500.0
342,6487 € - 380,7151 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4750.0
276,879 € - 307,6456 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
3800.0
332,2444 € - 369,1581 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4600.0
328,8074 € - 365,3369 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4550.0
346,0753 € - 384,5258 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4800.0
387,5994 € - 430,6602 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5400.0
359,9167 € - 399,904 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
5000.0
356,4797 € - 396,0932 € Demander le délai de livraison ici
1.5
40.0
4950.0
  • sur 72
Arbre durci 30.0 5950.0 1.5 Acier

20282387

Gamme de prix
344,0505 € - 309,6496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    33.023
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 550.0 1.5 Acier

20282493

Gamme de prix
47,1312 € - 28,2746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    5.429
  • Matière
    Acier
Arbre durci 30.0 5900.0 1.5 Acier

20282370

Gamme de prix
341,2989 € - 307,168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    32.745
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 400.0 1.5 Acier

20282462

Gamme de prix
35,3458 € - 21,2033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    3.948
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 2850.0 1.5 Acier

20282950

Gamme de prix
234,6177 € - 211,1611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    28.130
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3850.0 1.5 Acier

20283155

Gamme de prix
311,5187 € - 280,3679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    38.000
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4200.0 1.5 Acier

20283223

Gamme de prix
338,4122 € - 304,572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    41.454
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3900.0 1.5 Acier

20283162

Gamme de prix
315,3295 € - 283,7944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    38.493
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3350.0 1.5 Acier

20283056

Gamme de prix
273,0682 € - 245,7593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    33.065
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3700.0 1.5 Acier

20283124

Gamme de prix
299,9617 € - 269,9635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    36.519
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3400.0 1.5 Acier

20283063

Gamme de prix
276,8893 € - 249,1963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    33.558
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4500.0 1.5 Acier

20283285

Gamme de prix
361,4742 € - 325,3289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    44.415
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4750.0 1.5 Acier

20283339

Gamme de prix
380,7151 € - 342,6487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    46.883
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 3800.0 1.5 Acier

20283148

Gamme de prix
307,6456 € - 276,879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    37.506
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4600.0 1.5 Acier

20283308

Gamme de prix
369,1581 € - 332,2444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    45.402
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4550.0 1.5 Acier

20283292

Gamme de prix
365,3369 € - 328,8074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    44.909
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4800.0 1.5 Acier

20283346

Gamme de prix
384,5258 € - 346,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    47.376
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5400.0 1.5 Acier

20283469

Gamme de prix
430,6602 € - 387,5994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    53.298
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 5000.0 1.5 Acier

20283384

Gamme de prix
399,904 € - 359,9167 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    49.350
  • Matière
    Acier
Arbre durci 40.0 4950.0 1.5 Acier

20283377

Gamme de prix
396,0932 € - 356,4797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Poids kg
    48.857
  • Matière
    Acier