Menu  Rechercher

Arbres en acier trempé

En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: Acier Séries: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 427 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
62,485 € - 104,1418 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4700.0
66,4489 € - 110,7449 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5100.0
69,241 € - 115,4017 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5350.0
69,4958 € - 115,8297 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
5400.0
48,4942 € - 80,8168 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3300.0
39,9346 € - 66,5508 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2450.0
42,4311 € - 70,7186 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2700.0
45,4372 € - 75,7218 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3000.0
50,1042 € - 83,507 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3450.0
52,6313 € - 87,7155 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3700.0
55,0973 € - 91,8322 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3950.0
59,0102 € - 98,3538 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4350.0
46,0486 € - 76,7408 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3050.0
52,0403 € - 86,727 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3650.0
54,1496 € - 90,2426 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3850.0
54,5063 € - 90,8438 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3900.0
53,0083 € - 88,3473 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3750.0
57,5123 € - 95,8471 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4200.0
61,0279 € - 101,7063 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4550.0
63,6365 € - 106,0677 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
4800.0
  • sur 72
Arbre durci 10.0 4700.0 0.4 Acier

20276201

Gamme de prix
104,1418 € - 62,485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.914
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5100.0 0.4 Acier

20276287

Gamme de prix
110,7449 € - 66,4489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.1626
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5350.0 0.4 Acier

20276331

Gamme de prix
115,4017 € - 69,241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.317
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 5400.0 0.4 Acier

20276348

Gamme de prix
115,8297 € - 69,4958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    3.348
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3300.0 0.4 Acier

20275921

Gamme de prix
80,8168 € - 48,4942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.046
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 2450.0 0.4 Acier

20275754

Gamme de prix
66,5508 € - 39,9346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.519
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 2700.0 0.4 Acier

20275808

Gamme de prix
70,7186 € - 42,4311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.674
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3000.0 0.4 Acier

20275860

Gamme de prix
75,7218 € - 45,4372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.860
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3450.0 0.4 Acier

20275952

Gamme de prix
83,507 € - 50,1042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.139
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3700.0 0.4 Acier

20276003

Gamme de prix
87,7155 € - 52,6313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.294
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3950.0 0.4 Acier

20276058

Gamme de prix
91,8322 € - 55,0973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.449
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 4350.0 0.4 Acier

20276133

Gamme de prix
98,3538 € - 59,0102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.697
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3050.0 0.4 Acier

20275877

Gamme de prix
76,7408 € - 46,0486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    1.891
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3650.0 0.4 Acier

20275990

Gamme de prix
86,727 € - 52,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.263
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3850.0 0.4 Acier

20276034

Gamme de prix
90,2426 € - 54,1496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.387
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3900.0 0.4 Acier

20276041

Gamme de prix
90,8438 € - 54,5063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.418
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 3750.0 0.4 Acier

20276010

Gamme de prix
88,3473 € - 53,0083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.325
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 4200.0 0.4 Acier

20276102

Gamme de prix
95,8471 € - 57,5123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.604
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 4550.0 0.4 Acier

20276171

Gamme de prix
101,7063 € - 61,0279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.821
  • Matière
    Acier
Arbre durci 10.0 4800.0 0.4 Acier

20276225

Gamme de prix
106,0677 € - 63,6365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Poids kg
    2.976
  • Matière
    Acier