Menu  Rechercher

Arbre durci 25.0 300.0 0.9 Acier

25Ø Arbre en acier trempé conçu pour être utilisé avec des douilles à billes, fournit un mouvement rotatif lisse et précis. Grâce à la matière employée à leur production, il offre une solidité accrue, une longévité et une résistance à l'usure et à la corrosion. Fabrication en acier au carbone.
Référence Essentra :

20280086

Référence du fabricant:

20280086

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 25,8214 €
10 - 19 23,2433 €
20 - 39 21,9492 €
40 - 49 19,3711 €
50 - 99 18,077 €
100 + 15,4888 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

25,82 €

1 x 25,8214 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 tol. h6 25.0
l1 300.0
Depth of hardness min 0.9
Poids kg 1.155
Matière Acier
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter