Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3000.0
217,1239 € - 241,2429 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3250.0
114,9937 € - 127,772 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2050.0
157,2578 € - 174,7321 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2950.0
232,6921 € - 258,5468 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3500.0
136,2801 € - 151,4224 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2500.0
154,8193 € - 172,0167 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2900.0
77,1594 € - 85,7315 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
1300.0
141,1359 € - 156,8212 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2600.0
226,4947 € - 251,6572 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3400.0
124,833 € - 138,708 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2250.0
117,4642 € - 130,5193 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2100.0
147,5463 € - 163,9344 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2750.0
126,4941 € - 140,5502 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2300.0
122,3625 € - 135,9607 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
2200.0
220,1907 € - 244,6504 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3300.0
223,3427 € - 248,1538 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3350.0
378,6092 € - 420,671 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5900.0
341,5416 € - 379,493 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5300.0
34,0541 € - 37,8343 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
400.0
  • sur 62
Arbre durci 12.0 3000.0 0.6 Acier inoxydable

20298432


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3250.0 0.6 Acier inoxydable

20298487

Gamme de prix
241,2429 € - 217,1239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2050.0 0.6 Acier inoxydable

20298241

Gamme de prix
127,772 € - 114,9937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2950.0 0.6 Acier inoxydable

20298425

Gamme de prix
174,7321 € - 157,2578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3500.0 0.6 Acier inoxydable

20298531

Gamme de prix
258,5468 € - 232,6921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2500.0 0.6 Acier inoxydable

20298333

Gamme de prix
151,4224 € - 136,2801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2900.0 0.6 Acier inoxydable

20298418

Gamme de prix
172,0167 € - 154,8193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 1300.0 0.6 Acier inoxydable

20298098

Gamme de prix
85,7315 € - 77,1594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2600.0 0.6 Acier inoxydable

20298357

Gamme de prix
156,8212 € - 141,1359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3400.0 0.6 Acier inoxydable

20298517

Gamme de prix
251,6572 € - 226,4947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2250.0 0.6 Acier inoxydable

20298289

Gamme de prix
138,708 € - 124,833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2100.0 0.6 Acier inoxydable

20298258

Gamme de prix
130,5193 € - 117,4642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2750.0 0.6 Acier inoxydable

20298388

Gamme de prix
163,9344 € - 147,5463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2300.0 0.6 Acier inoxydable

20298296

Gamme de prix
140,5502 € - 126,4941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 2200.0 0.6 Acier inoxydable

20298272

Gamme de prix
135,9607 € - 122,3625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3300.0 0.6 Acier inoxydable

20298494

Gamme de prix
244,6504 € - 220,1907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3350.0 0.6 Acier inoxydable

20298500

Gamme de prix
248,1538 € - 223,3427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5900.0 0.6 Acier inoxydable

20299019

Gamme de prix
420,671 € - 378,6092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5300.0 0.6 Acier inoxydable

20298890

Gamme de prix
379,493 € - 341,5416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 400.0 0.6 Acier inoxydable

20299101

Gamme de prix
37,8343 € - 34,0541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900