Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
255,5652 € - 283,9649 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4750.0
258,0676 € - 286,7442 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4800.0
288,5225 € - 320,5746 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5400.0
275,84 € - 306,4866 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5150.0
278,417 € - 309,351 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5200.0
286,0094 € - 317,7847 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5350.0
109,3819 € - 121,5319 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2350.0
124,833 € - 138,708 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2750.0
130,072 € - 144,5221 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2900.0
178,5762 € - 198,4144 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
3200.0
75,9987 € - 84,443 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1550.0
89,4904 € - 99,4362 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1900.0
101,2677 € - 112,5232 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2150.0
103,3229 € - 114,802 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2200.0
112,7575 € - 125,2908 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2450.0
85,3907 € - 94,8786 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1800.0
64,5302 € - 71,6967 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1250.0
60,5902 € - 67,3201 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1150.0
70,1633 € - 77,958 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
1400.0
99,8408 € - 110,9366 € Demander le délai de livraison ici
0.4
10.0
2100.0
  • sur 62
Arbre durci 6.0 4750.0 0.4 Acier inoxydable

20295219

Gamme de prix
283,9649 € - 255,5652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 4800.0 0.4 Acier inoxydable

20295226

Gamme de prix
286,7442 € - 258,0676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5400.0 0.4 Acier inoxydable

20295349

Gamme de prix
320,5746 € - 288,5225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5150.0 0.4 Acier inoxydable

20295295

Gamme de prix
306,4866 € - 275,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5200.0 0.4 Acier inoxydable

20295301

Gamme de prix
309,351 € - 278,417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5350.0 0.4 Acier inoxydable

20295332

Gamme de prix
317,7847 € - 286,0094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2350.0 0.4 Acier inoxydable

20297114

Gamme de prix
121,5319 € - 109,3819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2750.0 0.4 Acier inoxydable

20297190

Gamme de prix
138,708 € - 124,833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2900.0 0.4 Acier inoxydable

20297220

Gamme de prix
144,5221 € - 130,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 3200.0 0.4 Acier inoxydable

20297282

Gamme de prix
198,4144 € - 178,5762 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1550.0 0.4 Acier inoxydable

20296957

Gamme de prix
84,443 € - 75,9987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1900.0 0.4 Acier inoxydable

20297022

Gamme de prix
99,4362 € - 89,4904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2150.0 0.4 Acier inoxydable

20297077

Gamme de prix
112,5232 € - 101,2677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2200.0 0.4 Acier inoxydable

20297084

Gamme de prix
114,802 € - 103,3229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2450.0 0.4 Acier inoxydable

20297138

Gamme de prix
125,2908 € - 112,7575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1800.0 0.4 Acier inoxydable

20297008

Gamme de prix
94,8786 € - 85,3907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1250.0 0.4 Acier inoxydable

20296896

Gamme de prix
71,6967 € - 64,5302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1150.0 0.4 Acier inoxydable

20296872

Gamme de prix
67,3201 € - 60,5902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 1400.0 0.4 Acier inoxydable

20296926

Gamme de prix
77,958 € - 70,1633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 10.0 2100.0 0.4 Acier inoxydable

20297060

Gamme de prix
110,9366 € - 99,8408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900