Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
183,7194 € - 204,1327 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3300.0
193,9207 € - 215,4628 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3500.0
200,6826 € - 222,9806 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3650.0
205,7939 € - 228,6563 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3750.0
116,7826 € - 129,7632 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2550.0
126,0682 € - 140,071 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2800.0
132,0314 € - 146,7051 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2950.0
120,8078 € - 134,2356 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2650.0
118,7739 € - 131,9675 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2600.0
170,824 € - 189,7998 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3050.0
124,833 € - 138,708 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2750.0
130,072 € - 144,5221 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2900.0
128,1021 € - 142,3392 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2850.0
186,2431 € - 206,9333 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3350.0
213,4076 € - 237,1219 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3900.0
107,38 € - 119,3064 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2300.0
112,7575 € - 125,2908 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2450.0
181,0999 € - 201,2256 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3250.0
188,7668 € - 209,7445 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3400.0
173,4223 € - 192,6962 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3100.0
  • sur 62
Arbre durci 6.0 3300.0 0.4 Acier inoxydable

20294922

Gamme de prix
204,1327 € - 183,7194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3500.0 0.4 Acier inoxydable

20294960

Gamme de prix
215,4628 € - 193,9207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3650.0 0.4 Acier inoxydable

20294991

Gamme de prix
222,9806 € - 200,6826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3750.0 0.4 Acier inoxydable

20295011

Gamme de prix
228,6563 € - 205,7939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2550.0 0.4 Acier inoxydable

20294779

Gamme de prix
129,7632 € - 116,7826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2800.0 0.4 Acier inoxydable

20294823

Gamme de prix
140,071 € - 126,0682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2950.0 0.4 Acier inoxydable

20294854

Gamme de prix
146,7051 € - 132,0314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2650.0 0.4 Acier inoxydable

20294793

Gamme de prix
134,2356 € - 120,8078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2600.0 0.4 Acier inoxydable

20294786

Gamme de prix
131,9675 € - 118,7739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3050.0 0.4 Acier inoxydable

20294878

Gamme de prix
189,7998 € - 170,824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2750.0 0.4 Acier inoxydable

20294816

Gamme de prix
138,708 € - 124,833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2900.0 0.4 Acier inoxydable

20294847

Gamme de prix
144,5221 € - 130,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2850.0 0.4 Acier inoxydable

20294830

Gamme de prix
142,3392 € - 128,1021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3350.0 0.4 Acier inoxydable

20294939

Gamme de prix
206,9333 € - 186,2431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3900.0 0.4 Acier inoxydable

20295042

Gamme de prix
237,1219 € - 213,4076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2300.0 0.4 Acier inoxydable

20294724

Gamme de prix
119,3064 € - 107,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2450.0 0.4 Acier inoxydable

20294755

Gamme de prix
125,2908 € - 112,7575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3250.0 0.4 Acier inoxydable

20294915

Gamme de prix
201,2256 € - 181,0999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3400.0 0.4 Acier inoxydable

20294946

Gamme de prix
209,7445 € - 188,7668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3100.0 0.4 Acier inoxydable

20294885

Gamme de prix
192,6962 € - 173,4223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900