Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
120,8078 € - 134,2356 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2650.0
118,7739 € - 131,9675 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2600.0
170,824 € - 189,7998 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3050.0
173,4223 € - 192,6962 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
3100.0
30,4336 € - 33,8198 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
550.0
36,1731 € - 40,1876 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
700.0
45,9485 € - 51,0491 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
950.0
60,5902 € - 67,3201 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1150.0
112,7575 € - 125,2908 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2450.0
124,833 € - 138,708 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2750.0
130,072 € - 144,5221 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
2900.0
75,9987 € - 84,443 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1550.0
83,3675 € - 92,6317 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1750.0
90,9919 € - 101,0973 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1950.0
66,3298 € - 73,6986 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1300.0
62,4324 € - 69,3647 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1200.0
70,1633 € - 77,958 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1400.0
22,1916 € - 24,662 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
350.0
40,0598 € - 44,5109 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
800.0
47,8226 € - 53,1363 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1000.0
  • sur 62
Arbre durci 6.0 2650.0 0.4 Acier inoxydable

20294793

Gamme de prix
134,2356 € - 120,8078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2600.0 0.4 Acier inoxydable

20294786

Gamme de prix
131,9675 € - 118,7739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3050.0 0.4 Acier inoxydable

20294878

Gamme de prix
189,7998 € - 170,824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 3100.0 0.4 Acier inoxydable

20294885

Gamme de prix
192,6962 € - 173,4223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 550.0 0.4 Acier inoxydable

20294373

Gamme de prix
33,8198 € - 30,4336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 700.0 0.4 Acier inoxydable

20294403

Gamme de prix
40,1876 € - 36,1731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 950.0 0.4 Acier inoxydable

20294458

Gamme de prix
51,0491 € - 45,9485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1150.0 0.4 Acier inoxydable

20294496

Gamme de prix
67,3201 € - 60,5902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2450.0 0.4 Acier inoxydable

20294755

Gamme de prix
125,2908 € - 112,7575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2750.0 0.4 Acier inoxydable

20294816

Gamme de prix
138,708 € - 124,833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 2900.0 0.4 Acier inoxydable

20294847

Gamme de prix
144,5221 € - 130,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1550.0 0.4 Acier inoxydable

20294571

Gamme de prix
84,443 € - 75,9987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1750.0 0.4 Acier inoxydable

20294618

Gamme de prix
92,6317 € - 83,3675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1950.0 0.4 Acier inoxydable

20294656

Gamme de prix
101,0973 € - 90,9919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1300.0 0.4 Acier inoxydable

20294526

Gamme de prix
73,6986 € - 66,3298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1200.0 0.4 Acier inoxydable

20294502

Gamme de prix
69,3647 € - 62,4324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1400.0 0.4 Acier inoxydable

20294540

Gamme de prix
77,958 € - 70,1633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 350.0 0.4 Acier inoxydable

20294335

Gamme de prix
24,662 € - 22,1916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 800.0 0.4 Acier inoxydable

20294427

Gamme de prix
44,5109 € - 40,0598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1000.0 0.4 Acier inoxydable

20294465

Gamme de prix
53,1363 € - 47,8226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900