Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
307,594 € - 341,7759 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
4750.0
232,6921 € - 258,5468 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3500.0
243,9796 € - 271,0908 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3700.0
259,4839 € - 288,3095 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3950.0
210,82 € - 234,2468 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3150.0
207,7639 € - 230,8499 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3100.0
229,5508 € - 255,0541 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
3450.0
381,6334 € - 424,0359 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5950.0
30,4974 € - 33,8837 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
350.0
37,0463 € - 41,1566 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
450.0
372,3691 € - 413,7388 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5800.0
326,1331 € - 362,3702 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5050.0
16,5585 € - 18,4007 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
150.0
24,2893 € - 26,9834 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
250.0
46,5768 € - 51,752 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
600.0
341,5416 € - 379,493 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5300.0
34,0541 € - 37,8343 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
400.0
49,7394 € - 55,266 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
650.0
65,4886 € - 72,7615 € Demander le délai de livraison ici
0.6
16.0
900.0
332,288 € - 369,2065 € Demander le délai de livraison ici
0.6
12.0
5150.0
  • sur 62
Arbre durci 12.0 4750.0 0.6 Acier inoxydable

20298784

Gamme de prix
341,7759 € - 307,594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3500.0 0.6 Acier inoxydable

20298531

Gamme de prix
258,5468 € - 232,6921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3700.0 0.6 Acier inoxydable

20298579

Gamme de prix
271,0908 € - 243,9796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3950.0 0.6 Acier inoxydable

20298623

Gamme de prix
288,3095 € - 259,4839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3150.0 0.6 Acier inoxydable

20298463

Gamme de prix
234,2468 € - 210,82 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3100.0 0.6 Acier inoxydable

20298456

Gamme de prix
230,8499 € - 207,7639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 3450.0 0.6 Acier inoxydable

20298524

Gamme de prix
255,0541 € - 229,5508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5950.0 0.6 Acier inoxydable

20299026

Gamme de prix
424,0359 € - 381,6334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 350.0 0.6 Acier inoxydable

20299095

Gamme de prix
33,8837 € - 30,4974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 450.0 0.6 Acier inoxydable

20299118

Gamme de prix
41,1566 € - 37,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5800.0 0.6 Acier inoxydable

20298999

Gamme de prix
413,7388 € - 372,3691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5050.0 0.6 Acier inoxydable

20298845

Gamme de prix
362,3702 € - 326,1331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 150.0 0.6 Acier inoxydable

20299057

Gamme de prix
18,4007 € - 16,5585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 250.0 0.6 Acier inoxydable

20299071

Gamme de prix
26,9834 € - 24,2893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 600.0 0.6 Acier inoxydable

20299149

Gamme de prix
51,752 € - 46,5768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5300.0 0.6 Acier inoxydable

20298890

Gamme de prix
379,493 € - 341,5416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 400.0 0.6 Acier inoxydable

20299101

Gamme de prix
37,8343 € - 34,0541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 650.0 0.6 Acier inoxydable

20299156

Gamme de prix
55,266 € - 49,7394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 16.0 900.0 0.6 Acier inoxydable

20299200

Gamme de prix
72,7615 € - 65,4886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 12.0 5150.0 0.6 Acier inoxydable

20298869

Gamme de prix
369,2065 € - 332,288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900