Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
38,0792 € - 42,3067 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
750.0
43,9785 € - 48,8662 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
900.0
11,0532 € - 12,2778 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
100.0
42,0511 € - 46,7258 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
850.0
20,2748 € - 22,5217 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
300.0
28,24 € - 31,3813 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
500.0
12,9912 € - 14,4394 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
150.0
34,2883 € - 38,1005 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
650.0
32,2758 € - 35,8643 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
600.0
26,3765 € - 29,3048 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
450.0
58,4925 € - 64,9881 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1100.0
71,8351 € - 79,8215 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1450.0
79,7044 € - 88,564 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1650.0
85,3907 € - 94,8786 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1800.0
22,1916 € - 24,662 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
350.0
73,869 € - 82,079 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1500.0
268,2476 € - 298,0529 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5000.0
38,0792 € - 42,3067 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
750.0
83,3675 € - 92,6317 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1750.0
73,869 € - 82,079 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
1500.0
  • sur 62
Arbre durci 6.0 750.0 0.4 Acier inoxydable

20294410

Gamme de prix
42,3067 € - 38,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 900.0 0.4 Acier inoxydable

20294441

Gamme de prix
48,8662 € - 43,9785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 100.0 0.4 Acier inoxydable

20294281

Gamme de prix
12,2778 € - 11,0532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 850.0 0.4 Acier inoxydable

20294434

Gamme de prix
46,7258 € - 42,0511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 300.0 0.4 Acier inoxydable

20294328

Gamme de prix
22,5217 € - 20,2748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 500.0 0.4 Acier inoxydable

20294366

Gamme de prix
31,3813 € - 28,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 150.0 0.4 Acier inoxydable

20294298

Gamme de prix
14,4394 € - 12,9912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 650.0 0.4 Acier inoxydable

20294397

Gamme de prix
38,1005 € - 34,2883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 600.0 0.4 Acier inoxydable

20294380

Gamme de prix
35,8643 € - 32,2758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 450.0 0.4 Acier inoxydable

20294359

Gamme de prix
29,3048 € - 26,3765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1100.0 0.4 Acier inoxydable

20294489

Gamme de prix
64,9881 € - 58,4925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1450.0 0.4 Acier inoxydable

20294557

Gamme de prix
79,8215 € - 71,8351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1650.0 0.4 Acier inoxydable

20294595

Gamme de prix
88,564 € - 79,7044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1800.0 0.4 Acier inoxydable

20294625

Gamme de prix
94,8786 € - 85,3907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 350.0 0.4 Acier inoxydable

20295523

Gamme de prix
24,662 € - 22,1916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 1500.0 0.4 Acier inoxydable

20295752

Gamme de prix
82,079 € - 73,869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5000.0 0.4 Acier inoxydable

20295264

Gamme de prix
298,0529 € - 268,2476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 750.0 0.4 Acier inoxydable

20295608

Gamme de prix
42,3067 € - 38,0792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 1750.0 0.4 Acier inoxydable

20295806

Gamme de prix
92,6317 € - 83,3675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 1500.0 0.4 Acier inoxydable

20294564

Gamme de prix
82,079 € - 73,869 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900