Menu  Rechercher

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 230 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
14,8973 € - 16,5478 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
200.0
286,0094 € - 317,7847 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5350.0
298,6812 € - 331,8727 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5600.0
296,1894 € - 329,1041 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5550.0
14,8973 € - 16,5478 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
200.0
268,2476 € - 298,0529 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5000.0
280,93 € - 312,1409 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5250.0
283,4325 € - 314,9202 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5300.0
312,3539 € - 347,0575 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5900.0
242,8082 € - 269,7917 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4500.0
245,3958 € - 272,6561 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
4550.0
275,84 € - 306,4866 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5150.0
278,417 € - 309,351 € Demander le délai de livraison ici
0.4
6.0
5200.0
93,0577 € - 103,3974 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2000.0
103,3229 € - 114,802 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2200.0
107,38 € - 119,3064 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2300.0
99,8408 € - 110,9366 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
2100.0
43,9785 € - 48,8662 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
900.0
60,6002 € - 67,3373 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1050.0
66,3298 € - 73,6986 € Demander le délai de livraison ici
0.4
8.0
1300.0
  • sur 62
Arbre durci 6.0 200.0 0.4 Acier inoxydable

20294304

Gamme de prix
16,5478 € - 14,8973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5350.0 0.4 Acier inoxydable

20295332

Gamme de prix
317,7847 € - 286,0094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5600.0 0.4 Acier inoxydable

20295387

Gamme de prix
331,8727 € - 298,6812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5550.0 0.4 Acier inoxydable

20295370

Gamme de prix
329,1041 € - 296,1894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 200.0 0.4 Acier inoxydable

20295493

Gamme de prix
16,5478 € - 14,8973 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5000.0 0.4 Acier inoxydable

20295264

Gamme de prix
298,0529 € - 268,2476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5250.0 0.4 Acier inoxydable

20295318

Gamme de prix
312,1409 € - 280,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5300.0 0.4 Acier inoxydable

20295325

Gamme de prix
314,9202 € - 283,4325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5900.0 0.4 Acier inoxydable

20295448

Gamme de prix
347,0575 € - 312,3539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 4500.0 0.4 Acier inoxydable

20295165

Gamme de prix
269,7917 € - 242,8082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 4550.0 0.4 Acier inoxydable

20295172

Gamme de prix
272,6561 € - 245,3958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5150.0 0.4 Acier inoxydable

20295295

Gamme de prix
306,4866 € - 275,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 6.0 5200.0 0.4 Acier inoxydable

20295301

Gamme de prix
309,351 € - 278,417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 2000.0 0.4 Acier inoxydable

20295851

Gamme de prix
103,3974 € - 93,0577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 2200.0 0.4 Acier inoxydable

20295899

Gamme de prix
114,802 € - 103,3229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 2300.0 0.4 Acier inoxydable

20295912

Gamme de prix
119,3064 € - 107,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 2100.0 0.4 Acier inoxydable

20295875

Gamme de prix
110,9366 € - 99,8408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 900.0 0.4 Acier inoxydable

20295639

Gamme de prix
48,8662 € - 43,9785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 1050.0 0.4 Acier inoxydable

20295660

Gamme de prix
67,3373 € - 60,6002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900
Arbre durci 8.0 1300.0 0.4 Acier inoxydable

20295714

Gamme de prix
73,6986 € - 66,3298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7222202900