Menu  Rechercher

Arbre inox AISI 40.0 1650.0 +0,-16 Inox 316

40Ø Arbres en inox AISI 316 qui sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées. Ils peuvent tolérer des conditions difficiles comme les produits chimiques à haut niveau d'humidité. Utilisés dans les applications impliquant des vitesses élevées et de lourdes charges, comme les systèmes d'eau chaude ou le secteur chirurgical.
Référence Essentra :

20330279

Référence du fabricant:

20330279

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 774,2667 €
10 + 696,8431 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

774,27 €

1 x 774,2667 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 40.0
l1 1650.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Matière Inox 316
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter