Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
180,1184 € - 200,1316 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3050.0
243,2149 € - 270,2388 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4250.0
94,0027 € - 156,6712 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3000.0
23,6204 € - 39,3639 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
700.0
30,5088 € - 50,8481 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
900.0
41,6872 € - 69,4856 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
1150.0
86,941 € - 144,9018 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
2750.0
190,074 € - 211,1979 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3250.0
91,1801 € - 151,9634 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
2900.0
195,5766 € - 217,3017 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3350.0
92,5863 € - 154,3173 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
2950.0
267,4773 € - 297,2015 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4700.0
219,9715 € - 244,4071 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
3800.0
272,878 € - 303,1932 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4800.0
84,1184 € - 140,194 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
2650.0
253,9959 € - 282,2222 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4450.0
245,905 € - 273,2244 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4300.0
264,7871 € - 294,2056 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4650.0
240,4432 € - 267,1614 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4200.0
251,3057 € - 279,2263 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
4400.0
  • sur 42
Arbre creux durci 20.0 3050.0 0.4 Acier

20288921

Gamme de prix
200,1316 € - 180,1184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4250.0 0.4 Acier

20289164

Gamme de prix
270,2388 € - 243,2149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3000.0 0.4 Acier

20288914

Gamme de prix
156,6712 € - 94,0027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 700.0 0.4 Acier

20288440

Gamme de prix
39,3639 € - 23,6204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 900.0 0.4 Acier

20288495

Gamme de prix
50,8481 € - 30,5088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 1150.0 0.4 Acier

20288549

Gamme de prix
69,4856 € - 41,6872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 2750.0 0.4 Acier

20288860

Gamme de prix
144,9018 € - 86,941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3250.0 0.4 Acier

20288969

Gamme de prix
211,1979 € - 190,074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 2900.0 0.4 Acier

20288891

Gamme de prix
151,9634 € - 91,1801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3350.0 0.4 Acier

20288983

Gamme de prix
217,3017 € - 195,5766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 2950.0 0.4 Acier

20288907

Gamme de prix
154,3173 € - 92,5863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4700.0 0.4 Acier

20289256

Gamme de prix
297,2015 € - 267,4773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 3800.0 0.4 Acier

20289072

Gamme de prix
244,4071 € - 219,9715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4800.0 0.4 Acier

20289270

Gamme de prix
303,1932 € - 272,878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 2650.0 0.4 Acier

20288846

Gamme de prix
140,194 € - 84,1184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4450.0 0.4 Acier

20289201

Gamme de prix
282,2222 € - 253,9959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4300.0 0.4 Acier

20289171

Gamme de prix
273,2244 € - 245,905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4650.0 0.4 Acier

20289249

Gamme de prix
294,2056 € - 264,7871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4200.0 0.4 Acier

20289157

Gamme de prix
267,1614 € - 240,4432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 4400.0 0.4 Acier

20289195

Gamme de prix
279,2263 € - 251,3057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099