Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
746,2952 € - 829,2112 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
3750.0
683,2395 € - 759,155 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
5800.0
19,5851 € - 32,6487 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
150.0
70,9733 € - 118,2957 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
700.0
688,9968 € - 765,5543 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
5850.0
573,5849 € - 637,3131 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4850.0
602,4429 € - 669,3811 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
5100.0
55,6577 € - 92,7595 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
500.0
45,4779 € - 75,7932 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
400.0
544,7064 € - 605,2248 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4600.0
515,8381 € - 573,1569 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
4350.0
50,8481 € - 84,74 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
450.0
432,6164 € - 480,6826 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
3600.0
35,5019 € - 59,1733 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
300.0
677,4719 € - 752,7454 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
5750.0
700,5726 € - 778,4141 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
5950.0
188,2602 € - 209,1803 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
1150.0
795,1053 € - 883,4526 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
4000.0
775,6016 € - 861,7784 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
3900.0
85,8609 € - 143,0981 € Demander le délai de livraison ici
0.6
50.0
800.0
  • sur 42
Arbre creux durci 50.0 3750.0 0.6 Acier

20293826

Gamme de prix
829,2112 € - 746,2952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 5800.0 0.6 Acier

20293048

Gamme de prix
759,155 € - 683,2395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 150.0 0.6 Acier

20293109

Gamme de prix
32,6487 € - 19,5851 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 700.0 0.6 Acier

20293208

Gamme de prix
118,2957 € - 70,9733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 5850.0 0.6 Acier

20293055

Gamme de prix
765,5543 € - 688,9968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4850.0 0.6 Acier

20292850

Gamme de prix
637,3131 € - 573,5849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 5100.0 0.6 Acier

20292904

Gamme de prix
669,3811 € - 602,4429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 500.0 0.6 Acier

20293178

Gamme de prix
92,7595 € - 55,6577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 400.0 0.6 Acier

20293154

Gamme de prix
75,7932 € - 45,4779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4600.0 0.6 Acier

20292805

Gamme de prix
605,2248 € - 544,7064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 4350.0 0.6 Acier

20292751

Gamme de prix
573,1569 € - 515,8381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 450.0 0.6 Acier

20293161

Gamme de prix
84,74 € - 50,8481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 3600.0 0.6 Acier

20292607

Gamme de prix
480,6826 € - 432,6164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 300.0 0.6 Acier

20293130

Gamme de prix
59,1733 € - 35,5019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 5750.0 0.6 Acier

20293031

Gamme de prix
752,7454 € - 677,4719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 5950.0 0.6 Acier

20293079

Gamme de prix
778,4141 € - 700,5726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 1150.0 0.6 Acier

20293307

Gamme de prix
209,1803 € - 188,2602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 4000.0 0.6 Acier

20293871

Gamme de prix
883,4526 € - 795,1053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 3900.0 0.6 Acier

20293857

Gamme de prix
861,7784 € - 775,6016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 50.0 800.0 0.6 Acier

20293239

Gamme de prix
143,0981 € - 85,8609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099