Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
15,1117 € - 25,1896 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
350.0
19,3813 € - 32,3023 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
500.0
238,4154 € - 264,9094 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5550.0
244,56 € - 271,7367 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5700.0
256,6962 € - 285,2181 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
6000.0
226,2893 € - 251,428 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5250.0
228,3171 € - 253,68 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5300.0
234,37 € - 260,4156 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5450.0
22,2447 € - 37,0814 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
600.0
26,3717 € - 43,9596 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
750.0
29,1434 € - 48,5655 € Demander le délai de livraison ici
0.4
20.0
850.0
343,9736 € - 382,1963 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
4100.0
23,3045 € - 38,834 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
300.0
10,4753 € - 17,4554 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
100.0
47,0574 € - 78,4324 € Demander le délai de livraison ici
0.6
40.0
700.0
424,5561 € - 471,7256 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
5100.0
469,9628 € - 522,1763 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
5700.0
392,3353 € - 435,9282 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
4700.0
416,5468 € - 462,8298 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
5000.0
283,5775 € - 315,0849 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
3350.0
  • sur 42
Arbre creux durci 20.0 350.0 0.4 Acier

20288389

Gamme de prix
25,1896 € - 15,1117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 500.0 0.4 Acier

20288419

Gamme de prix
32,3023 € - 19,3813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5550.0 0.4 Acier

20288235

Gamme de prix
264,9094 € - 238,4154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5700.0 0.4 Acier

20288266

Gamme de prix
271,7367 € - 244,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 6000.0 0.4 Acier

20288327

Gamme de prix
285,2181 € - 256,6962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5250.0 0.4 Acier

20288174

Gamme de prix
251,428 € - 226,2893 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5300.0 0.4 Acier

20288181

Gamme de prix
253,68 € - 228,3171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5450.0 0.4 Acier

20288211

Gamme de prix
260,4156 € - 234,37 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 600.0 0.4 Acier

20288433

Gamme de prix
37,0814 € - 22,2447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 750.0 0.4 Acier

20288464

Gamme de prix
43,9596 € - 26,3717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 20.0 850.0 0.4 Acier

20288488

Gamme de prix
48,5655 € - 29,1434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 4100.0 0.6 Acier

20291518

Gamme de prix
382,1963 € - 343,9736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 300.0 0.6 Acier

20291945

Gamme de prix
38,834 € - 23,3045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 100.0 0.6 Acier

20291907

Gamme de prix
17,4554 € - 10,4753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 40.0 700.0 0.6 Acier

20292027

Gamme de prix
78,4324 € - 47,0574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 5100.0 0.6 Acier

20291716

Gamme de prix
471,7256 € - 424,5561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 5700.0 0.6 Acier

20291839

Gamme de prix
522,1763 € - 469,9628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 4700.0 0.6 Acier

20291631

Gamme de prix
435,9282 € - 392,3353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 5000.0 0.6 Acier

20291693

Gamme de prix
462,8298 € - 416,5468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 3350.0 0.6 Acier

20291365

Gamme de prix
315,0849 € - 283,5775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099