Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
97,9055 € - 163,1724 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
2100.0
269,0669 € - 298,9644 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
3150.0
368,185 € - 409,0979 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
4400.0
170,9168 € - 189,911 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
2500.0
167,7681 € - 186,4056 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
2450.0
102,1139 € - 170,1831 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
2200.0
174,0757 € - 193,4163 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
2550.0
32,3532 € - 53,9152 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
700.0
196,0657 € - 217,852 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
2900.0
189,7785 € - 210,8616 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
2800.0
281,2541 € - 312,5069 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
3300.0
291,6581 € - 324,0623 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
3450.0
315,7982 € - 350,8824 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
3750.0
331,9392 € - 368,8168 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
3950.0
10,7504 € - 17,914 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
150.0
89,8248 € - 149,7114 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
1950.0
441,9606 € - 491,0662 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5350.0
461,9432 € - 513,2703 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
5600.0
356,0895 € - 395,6573 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
4250.0
307,738 € - 341,9254 € Demander le délai de livraison ici
0.6
30.0
3650.0
  • sur 42
Arbre creux durci 30.0 2100.0 0.6 Acier

20291112

Gamme de prix
163,1724 € - 97,9055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 3150.0 0.6 Acier

20291327

Gamme de prix
298,9644 € - 269,0669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 4400.0 0.6 Acier

20291570

Gamme de prix
409,0979 € - 368,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 2500.0 0.6 Acier

20291198

Gamme de prix
189,911 € - 170,9168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 2450.0 0.6 Acier

20291181

Gamme de prix
186,4056 € - 167,7681 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 2200.0 0.6 Acier

20291136

Gamme de prix
170,1831 € - 102,1139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 2550.0 0.6 Acier

20291204

Gamme de prix
193,4163 € - 174,0757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 700.0 0.6 Acier

20290825

Gamme de prix
53,9152 € - 32,3532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 2900.0 0.6 Acier

20291273

Gamme de prix
217,852 € - 196,0657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 2800.0 0.6 Acier

20291259

Gamme de prix
210,8616 € - 189,7785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 3300.0 0.6 Acier

20291358

Gamme de prix
312,5069 € - 281,2541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 3450.0 0.6 Acier

20291389

Gamme de prix
324,0623 € - 291,6581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 3750.0 0.6 Acier

20291440

Gamme de prix
350,8824 € - 315,7982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 3950.0 0.6 Acier

20291488

Gamme de prix
368,8168 € - 331,9392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 150.0 0.6 Acier

20290726

Gamme de prix
17,914 € - 10,7504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 1950.0 0.6 Acier

20291082

Gamme de prix
149,7114 € - 89,8248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 5350.0 0.4 Acier

20290573

Gamme de prix
491,0662 € - 441,9606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 5600.0 0.4 Acier

20290627

Gamme de prix
513,2703 € - 461,9432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 4250.0 0.6 Acier

20291549

Gamme de prix
395,6573 € - 356,0895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 30.0 3650.0 0.6 Acier

20291426

Gamme de prix
341,9254 € - 307,738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099