Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
101,0236 € - 168,3795 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3350.0
44,0615 € - 73,4393 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1650.0
169,2151 € - 188,0156 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3800.0
167,1771 € - 185,7535 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3750.0
215,2229 € - 239,1389 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
4950.0
224,2717 € - 249,1862 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5200.0
236,3978 € - 262,6676 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5500.0
232,3523 € - 258,1738 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5400.0
26,494 € - 44,1634 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1000.0
37,9883 € - 63,3104 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1350.0
40,0365 € - 66,7343 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1450.0
45,1722 € - 75,2837 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1700.0
217,2609 € - 241,4011 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5000.0
194,8939 € - 216,5476 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
4450.0
209,1293 € - 232,3625 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
4800.0
219,2888 € - 243,653 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
5050.0
103,7749 € - 172,9548 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3450.0
165,1289 € - 183,4709 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3700.0
181,4737 € - 201,6397 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
4100.0
192,917 € - 214,3568 € Demander le délai de livraison ici
0.4
25.0
2850.0
  • sur 42
Arbre creux durci 16.0 3350.0 0.4 Acier

20287795

Gamme de prix
168,3795 € - 101,0236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1650.0 0.4 Acier

20287450

Gamme de prix
73,4393 € - 44,0615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3800.0 0.4 Acier

20287887

Gamme de prix
188,0156 € - 169,2151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3750.0 0.4 Acier

20287870

Gamme de prix
185,7535 € - 167,1771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 4950.0 0.4 Acier

20288112

Gamme de prix
239,1389 € - 215,2229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5200.0 0.4 Acier

20288167

Gamme de prix
249,1862 € - 224,2717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5500.0 0.4 Acier

20288228

Gamme de prix
262,6676 € - 236,3978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5400.0 0.4 Acier

20288204

Gamme de prix
258,1738 € - 232,3523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1000.0 0.4 Acier

20287320

Gamme de prix
44,1634 € - 26,494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1350.0 0.4 Acier

20287399

Gamme de prix
63,3104 € - 37,9883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1450.0 0.4 Acier

20287412

Gamme de prix
66,7343 € - 40,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1700.0 0.4 Acier

20287467

Gamme de prix
75,2837 € - 45,1722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5000.0 0.4 Acier

20288129

Gamme de prix
241,4011 € - 217,2609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 4450.0 0.4 Acier

20288013

Gamme de prix
216,5476 € - 194,8939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 4800.0 0.4 Acier

20288082

Gamme de prix
232,3625 € - 209,1293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 5050.0 0.4 Acier

20288136

Gamme de prix
243,653 € - 219,2888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3450.0 0.4 Acier

20287818

Gamme de prix
172,9548 € - 103,7749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3700.0 0.4 Acier

20287863

Gamme de prix
183,4709 € - 165,1289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 4100.0 0.4 Acier

20287948

Gamme de prix
201,6397 € - 181,4737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 25.0 2850.0 0.4 Acier

20290078

Gamme de prix
214,3568 € - 192,917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099