Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
37,9883 € - 63,3104 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1350.0
167,1771 € - 185,7535 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3750.0
103,7749 € - 172,9548 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3450.0
173,3013 € - 192,5604 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3900.0
102,3993 € - 170,6723 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3400.0
163,0909 € - 181,2087 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3650.0
105,9963 € - 176,6538 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3550.0
54,9037 € - 91,5062 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2100.0
68,273 € - 113,7815 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2750.0
73,2049 € - 122,0048 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3000.0
67,1928 € - 111,9881 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2700.0
69,3429 € - 115,5647 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2800.0
58,1645 € - 96,9476 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2250.0
63,2595 € - 105,4257 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2500.0
54,1089 € - 90,1815 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2050.0
58,9287 € - 98,2112 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2300.0
23,3452 € - 38,9054 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
850.0
66,1127 € - 110,1946 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2650.0
98,2927 € - 163,8246 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
3250.0
72,135 € - 120,2216 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2950.0
  • sur 42
Arbre creux durci 12.0 1350.0 0.4 Acier

20286217

Gamme de prix
63,3104 € - 37,9883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3750.0 0.4 Acier

20286699

Gamme de prix
185,7535 € - 167,1771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3450.0 0.4 Acier

20286637

Gamme de prix
172,9548 € - 103,7749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3900.0 0.4 Acier

20286729

Gamme de prix
192,5604 € - 173,3013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3400.0 0.4 Acier

20286620

Gamme de prix
170,6723 € - 102,3993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3650.0 0.4 Acier

20286675

Gamme de prix
181,2087 € - 163,0909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3550.0 0.4 Acier

20286651

Gamme de prix
176,6538 € - 105,9963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2100.0 0.4 Acier

20286361

Gamme de prix
91,5062 € - 54,9037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2750.0 0.4 Acier

20286491

Gamme de prix
113,7815 € - 68,273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3000.0 0.4 Acier

20286545

Gamme de prix
122,0048 € - 73,2049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2700.0 0.4 Acier

20286484

Gamme de prix
111,9881 € - 67,1928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2800.0 0.4 Acier

20286507

Gamme de prix
115,5647 € - 69,3429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2250.0 0.4 Acier

20286392

Gamme de prix
96,9476 € - 58,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2500.0 0.4 Acier

20286446

Gamme de prix
105,4257 € - 63,2595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2050.0 0.4 Acier

20286354

Gamme de prix
90,1815 € - 54,1089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2300.0 0.4 Acier

20286408

Gamme de prix
98,2112 € - 58,9287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 850.0 0.4 Acier

20286118

Gamme de prix
38,9054 € - 23,3452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2650.0 0.4 Acier

20286477

Gamme de prix
110,1946 € - 66,1127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 3250.0 0.4 Acier

20286590

Gamme de prix
163,8246 € - 98,2927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2950.0 0.4 Acier

20286538

Gamme de prix
120,2216 € - 72,135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099