Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
40,0365 € - 66,7343 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1450.0
42,0643 € - 70,1072 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1550.0
45,1722 € - 75,2837 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1700.0
35,8993 € - 59,8356 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1250.0
48,2292 € - 80,3889 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1850.0
248,6054 € - 276,2305 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5800.0
211,1571 € - 234,6145 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
4850.0
31,9558 € - 53,2529 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1050.0
8,692 € - 14,4799 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
200.0
22,2447 € - 37,0814 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
800.0
24,4152 € - 40,6886 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
900.0
228,3171 € - 253,68 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
5300.0
96,9272 € - 161,542 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3200.0
39,1092 € - 65,1854 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1400.0
99,6582 € - 166,097 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3300.0
98,2927 € - 163,8246 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3250.0
49,1056 € - 81,846 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
1900.0
107,3618 € - 178,9364 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3600.0
105,9963 € - 176,6538 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3550.0
104,6309 € - 174,3916 € Demander le délai de livraison ici
0.4
16.0
3500.0
  • sur 42
Arbre creux durci 16.0 1450.0 0.4 Acier

20287412

Gamme de prix
66,7343 € - 40,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1550.0 0.4 Acier

20287436

Gamme de prix
70,1072 € - 42,0643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1700.0 0.4 Acier

20287467

Gamme de prix
75,2837 € - 45,1722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1250.0 0.4 Acier

20287375

Gamme de prix
59,8356 € - 35,8993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1850.0 0.4 Acier

20287498

Gamme de prix
80,3889 € - 48,2292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5800.0 0.4 Acier

20287108

Gamme de prix
276,2305 € - 248,6054 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 4850.0 0.4 Acier

20286910

Gamme de prix
234,6145 € - 211,1571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1050.0 0.4 Acier

20287337

Gamme de prix
53,2529 € - 31,9558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 200.0 0.4 Acier

20287177

Gamme de prix
14,4799 € - 8,692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 800.0 0.4 Acier

20287290

Gamme de prix
37,0814 € - 22,2447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 900.0 0.4 Acier

20287313

Gamme de prix
40,6886 € - 24,4152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 5300.0 0.4 Acier

20287009

Gamme de prix
253,68 € - 228,3171 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3200.0 0.4 Acier

20287764

Gamme de prix
161,542 € - 96,9272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1400.0 0.4 Acier

20287405

Gamme de prix
65,1854 € - 39,1092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3300.0 0.4 Acier

20287788

Gamme de prix
166,097 € - 99,6582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3250.0 0.4 Acier

20287771

Gamme de prix
163,8246 € - 98,2927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 1900.0 0.4 Acier

20287504

Gamme de prix
81,846 € - 49,1056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3600.0 0.4 Acier

20287849

Gamme de prix
178,9364 € - 107,3618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3550.0 0.4 Acier

20287832

Gamme de prix
176,6538 € - 105,9963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 16.0 3500.0 0.4 Acier

20287825

Gamme de prix
174,3916 € - 104,6309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099