Menu  Rechercher

Arbres creux trempés

En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: Acier Séries: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
832 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Ajouter au panier
15,0302 € - 25,0572 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
450.0
21,2563 € - 35,4306 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
750.0
14,0112 € - 23,3554 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
400.0
10,6791 € - 17,8019 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
250.0
8,692 € - 14,4799 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
200.0
6,654 € - 11,0867 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
100.0
35,8993 € - 59,8356 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1250.0
26,494 € - 44,1634 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1000.0
22,2447 € - 37,0814 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
800.0
24,4152 € - 40,6886 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
900.0
39,1092 € - 65,1854 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1400.0
11,7185 € - 19,524 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
300.0
19,1775 € - 31,966 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
700.0
33,953 € - 56,5952 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1150.0
42,0643 € - 70,1072 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1550.0
31,9558 € - 53,2529 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1050.0
7,6526 € - 12,7578 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
150.0
47,1287 € - 78,5445 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1800.0
58,1645 € - 96,9476 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
2250.0
37,0406 € - 61,7412 € Demander le délai de livraison ici
0.4
12.0
1300.0
  • sur 42
Arbre creux durci 12.0 450.0 0.4 Acier

20286033

Gamme de prix
25,0572 € - 15,0302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 750.0 0.4 Acier

20286095

Gamme de prix
35,4306 € - 21,2563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 400.0 0.4 Acier

20286026

Gamme de prix
23,3554 € - 14,0112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 250.0 0.4 Acier

20285999

Gamme de prix
17,8019 € - 10,6791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 200.0 0.4 Acier

20285982

Gamme de prix
14,4799 € - 8,692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 100.0 0.4 Acier

20285968

Gamme de prix
11,0867 € - 6,654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1250.0 0.4 Acier

20286194

Gamme de prix
59,8356 € - 35,8993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1000.0 0.4 Acier

20286149

Gamme de prix
44,1634 € - 26,494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 800.0 0.4 Acier

20286101

Gamme de prix
37,0814 € - 22,2447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 900.0 0.4 Acier

20286125

Gamme de prix
40,6886 € - 24,4152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1400.0 0.4 Acier

20286224

Gamme de prix
65,1854 € - 39,1092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 300.0 0.4 Acier

20286002

Gamme de prix
19,524 € - 11,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 700.0 0.4 Acier

20286071

Gamme de prix
31,966 € - 19,1775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1150.0 0.4 Acier

20286170

Gamme de prix
56,5952 € - 33,953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1550.0 0.4 Acier

20286255

Gamme de prix
70,1072 € - 42,0643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1050.0 0.4 Acier

20286156

Gamme de prix
53,2529 € - 31,9558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 150.0 0.4 Acier

20285975

Gamme de prix
12,7578 € - 7,6526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1800.0 0.4 Acier

20286309

Gamme de prix
78,5445 € - 47,1287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 2250.0 0.4 Acier

20286392

Gamme de prix
96,9476 € - 58,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099
Arbre creux durci 12.0 1300.0 0.4 Acier

20286200

Gamme de prix
61,7412 € - 37,0406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Matière
    Acier
  • Code produit
    7304318099