Menu  Rechercher

Arbres aluminium

En stock

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
342 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
623,5462 € - 690,9046 € Demander le délai de livraison ici
40.0
2000.0
310,1584 € - 343,6663 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1000.0
593,1741 € - 657,2514 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1900.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
100.0
608,3549 € - 674,0832 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1950.0
577,9829 € - 640,4299 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1850.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
2000.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1700.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1600.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1850.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1950.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
900.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1200.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1900.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1800.0
88,9356 € - 98,5508 € Demander le délai de livraison ici
20.0
900.0
167,8095 € - 185,9393 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1650.0
98,0524 € - 108,6437 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1000.0
140,5318 € - 155,7126 € Demander le délai de livraison ici
20.0
1350.0
198,4308 € - 219,8729 € Demander le délai de livraison ici
25.0
1500.0
  • sur 18
Arbre 40.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336554

Gamme de prix
690,9046 € - 623,5462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20336356

Gamme de prix
343,6663 € - 310,1584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336530

Gamme de prix
657,2514 € - 593,1741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20336561


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336547

Gamme de prix
674,0832 € - 608,3549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20336523

Gamme de prix
640,4299 € - 577,9829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336936


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20336875


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20336851


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20336905


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20336929


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20336721


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20336776


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20336912


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20336899


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20335205

Gamme de prix
98,5508 € - 88,9356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20335342

Gamme de prix
185,9393 € - 167,8095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335212

Gamme de prix
108,6437 € - 98,0524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 20.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20335281

Gamme de prix
155,7126 € - 140,5318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 25.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20335694

Gamme de prix
219,8729 € - 198,4308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000