Menu  Rechercher

Arbres aluminium

En stock

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
342 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 tol. h6 l1 Ajouter au panier
426,133 € - 472,1739 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1350.0
471,6859 € - 522,6486 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1500.0
547,6108 € - 606,7766 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1750.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
600.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
500.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
300.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
650.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1500.0
456,505 € - 505,8272 € Demander le délai de livraison ici
40.0
1450.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
250.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
150.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1000.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1250.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1400.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1650.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1550.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
1350.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
850.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
750.0
Demander le délai de livraison ici
50.0
550.0
  • sur 18
Arbre 40.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20336424

Gamme de prix
472,1739 € - 426,133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336455

Gamme de prix
522,6486 € - 471,6859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20336509

Gamme de prix
606,7766 € - 547,6108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20336660


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20336646


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20336608


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20336677


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336837


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 40.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20336448

Gamme de prix
505,8272 € - 456,505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20336592


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20336578


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20336738


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336783


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20336813


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20336868


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336844


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20336806


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20336714


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20336691


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000
Arbre 50.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20336653


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Matière
    Aluminium
  • Code produit
    7215508000