Menu  Rechercher

Vis épaulée M12 16.0 40.0 Inox 303 avec frein filet

La vis épaulée à tête cylindrique Anu-Lok possède un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer avec une clé hexagonale. Elle est légèrement magnétique et dispose d'un frein filet Anu-Lok.
Référence Essentra :

20757632

Référence du fabricant:

20757632

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 13,69 €
100 - 199 12,32 €
200 - 499 10,95 €
500 + 9,58 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

13,69 €

1 x 13,69 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 40.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Type de tête Tête cylindrique
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter