Menu  Rechercher

Vis épaulée M8 10.0 40.0 Inox 303 avec frein filet

La vis épaulée à tête cylindrique Anu-Lok possède un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer avec une clé hexagonale. Elle est légèrement magnétique et dispose d'un frein filet Anu-Lok.
Référence Essentra :

20757298

Référence du fabricant:

20757298

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 7,78 €
100 - 199 7,00 €
200 - 499 6,22 €
500 + 5,45 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,78 €

1 x 7,78 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 40.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Type de tête Tête cylindrique
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter