Menu  Rechercher

Vis épaulée M6 8.0 45.0 Inox 303 avec frein filet

La vis épaulée à tête cylindrique Anu-Lok possède un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis. Elle est facile à serrer ou desserrer avec une clé hexagonale. Elle est légèrement magnétique et dispose d'un frein filet Anu-Lok.
Référence Essentra :

20757090

Référence du fabricant:

20757090

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 6,43 €
100 - 199 5,79 €
200 - 499 5,14 €
500 + 4,50 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

6,43 €

1 x 6,43 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 45.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Type de tête Tête cylindrique
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter