20758523
20758523
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 99 | 11,3517 € |
| 100 - 199 | 10,2206 € |
| 200 - 499 | 9,0793 € |
| 500 + | 7,9482 € |
| d1 | M16 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 12.0 |
| d3 max | 24.0 |
| d4 min | 17.5 |
| H1 max | 16.0 |
| l2 025 | 20.0 |
| A/F | 14.0 |
| Type d'entraînement | Clé hexagonale |
| Type de tête | Tête cylindrique |
| Matière | Inox 303 avec frein filet |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer