Menu  Rechercher

Vis captive M12 12.0 80.0 Inox 303 avec frein filet

Cette vis captive à tête cylindrique Anu-Lok est dotée d'un frein filet qui se comprime lors de l'installation et prend de la place à l'intérieur du filetage. Cela permet une fixation plus sûre. Conforme à la norme ISO 4762. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20758516

Référence du fabricant:

20758516

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 12,7579 €
100 - 199 11,4841 €
200 - 499 10,2104 €
500 + 8,9264 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,76 €

1 x 12,7579 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M12
l1 025 80.0
d2 a012 8.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
l2 025 15.0
A/F 10.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de tête Tête cylindrique
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter