Menu  Rechercher

Vis captive M10 10.0 20.0 Inox 303 avec frein filet

Cette vis captive à tête cylindrique Anu-Lok est dotée d'un frein filet qui se comprime lors de l'installation et prend de la place à l'intérieur du filetage. Cela permet une fixation plus sûre. Conforme à la norme ISO 4762. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20758356

Référence du fabricant:

20758356

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 7,4489 €
100 - 199 6,705 €
200 - 499 5,9612 €
500 + 5,2173 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,45 €

1 x 7,4489 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M10
l1 025 20.0
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
l2 025 12.5
A/F 8.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de tête Tête cylindrique
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter