Menu  Rechercher

Vis captive Tête cylindrique M4 30.0 2.8 Inox 303 avec frein filet

Cette vis captive à tête cylindrique Anu-Lok est dotée d'un frein filet qui se comprime lors de l'installation et prend de la place à l'intérieur du filetage. Cela permet une fixation plus sûre. Conforme à la norme ISO 4762. Fabriquée en inox.
Référence Essentra :

20758035

Référence du fabricant:

20758035

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,70 €
100 - 199 4,23 €
200 - 499 3,76 €
500 + 3,29 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,70 €

1 x 4,70 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
l2 025 6.0
A/F 3.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Type de tête Tête cylindrique
Matière Inox 303 avec frein filet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter