Menu  Rechercher

Anneaux de levage - mâle

En cours de production

Ces anneaux de levage à filetage mâle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Lors de leur utilisation, maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.

Ils disposent d'une tige filetée et d'un anneau au sommet. La tige filetée simplifie l'installation dans un trou pré-percé ou un embout taraudé et l'anneau fournit un point de connexion sûr pour les crochets, chaînes ou autres équipements de levage. La conception mâle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.

Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.

  • Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +200 C.
  • Ils sont utilisés pour les crochets et les chaînes, sur les chantiers de construction et dans l'automobile.
  • Ils disposent d'une tige filetée et d'un anneau au sommet.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zingué Séries: SRP4043A2, SRP4040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
39 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 Matière d1 Type de filetage w1 w2 d2 Ajouter au panier
0,8763 € - 1,345 € Demander le délai de livraison ici
36.0
Acier zingué
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
3,006 € - 4,6262 € Demander le délai de livraison ici
62.0
Acier zingué
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
67,8654 € - 104,4067 € Demander le délai de livraison ici
128.0
Acier zingué
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
0,8763 € - 1,345 € Demander le délai de livraison ici
36.0
Acier zingué
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
3,7804 € - 5,8184 € Demander le délai de livraison ici
53.0
Acier zingué
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
1,131 € - 1,7424 € Demander le délai de livraison ici
45.0
Acier zingué
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
164,3341 € - 252,8139 € Demander le délai de livraison ici
187.0
Acier zingué
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
11,1172 € - 17,109 € Demander le délai de livraison ici
53.0
Inox 316
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
12,6865 € - 19,524 € Demander le délai de livraison ici
62.0
Inox 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
28,0632 € - 43,175 € Demander le délai de livraison ici
109.0
Acier zingué
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
16,6198 € - 25,5667 € Demander le délai de livraison ici
71.0
Inox 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
3,8314 € - 5,90 € Demander le délai de livraison ici
36.0
Acier inox 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
4,6874 € - 7,2043 € Demander le délai de livraison ici
45.0
Acier inox 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
59,693 € - 91,8424 € Demander le délai de livraison ici
168.0
Acier zingué
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
11,6267 € - 17,8834 € Demander le délai de livraison ici
71.0
Acier zingué
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
8,957 € - 13,7768 € Demander le délai de livraison ici
53.0
Acier inox 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
3,5257 € - 5,4312 € Demander le délai de livraison ici
62.0
Acier zingué
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
147,5104 € - 226,9313 € Demander le délai de livraison ici
187.0
Acier zingué
M56
Coarse
184.0
100.0
110.0
98,1908 € - 151,0565 € Demander le délai de livraison ici
208.0
Acier zingué
M64
Coarse
206.0
110.0
120.0
55,1992 € - 84,9234 € Demander le délai de livraison ici
168.0
Acier zingué
M48
Fine
166.0
90.0
100.0
  • sur 2
Œillet de levage Grossier M6 36.0 Acier zingué

20198497

Gamme de prix
1,345 € - 0,8763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Acier zingué

20198541

Gamme de prix
4,6262 € - 3,006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Œillet de levage Grossier M36 126.0 Acier zingué

20198626

Gamme de prix
104,4067 € - 67,8654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Acier zingué

20198503

Gamme de prix
1,345 € - 0,8763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Œillet de levage Fin M12 54.0 Acier zingué

20198534

Gamme de prix
5,8184 € - 3,7804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier zingué

20198510

Gamme de prix
1,7424 € - 1,131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Œillet de levage Fin M56 184.0 Acier zingué

20198695

Gamme de prix
252,8139 € - 164,3341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fine
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Œillet de levage Fin M12 54.0 Inox 316

20198992

Gamme de prix
17,109 € - 11,1172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Inox 316

20199005

Gamme de prix
19,524 € - 12,6865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Œillet de levage Grossier M27 108.0 Acier zingué

20199388

Gamme de prix
43,175 € - 28,0632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Œillet de levage Grossier M20 72.0 Inox 316

20199012

Gamme de prix
25,5667 € - 16,6198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Acier inox 303

20199197

Gamme de prix
5,90 € - 3,8314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier inox 303

20199203

Gamme de prix
7,2043 € - 4,6874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Œillet de levage Grossier M45 166.0 Acier zingué

20199418

Gamme de prix
91,8424 € - 59,693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Œillet de levage Grossier M22 72.0 Acier zingué

20199371

Gamme de prix
17,8834 € - 11,6267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Œillet de levage Fin M12 54.0 Acier inox 303

20199210

Gamme de prix
13,7768 € - 8,957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Œillet de levage Grossier M14 63.0 Acier zingué

20199333

Gamme de prix
5,4312 € - 3,5257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Œillet de levage Grossier M56 184.0 Acier zingué

20198688

Gamme de prix
226,9313 € - 147,5104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Œillet de levage Grossier M64 206.0 Acier zingué

20198701

Gamme de prix
151,0565 € - 98,1908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M64
  • d2
    120.0
  • w1
    206.0
  • l1
    90.0
Œillet de levage Fin M48 166.0 Acier zingué

20198671

Gamme de prix
84,9234 € - 55,1992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fine
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0