Menu  Rechercher

Anneaux de levage - femelle

En cours de production

Ces anneaux de levage à filetage femelle offrent un point de levage et de gréement sûr et pratique pour diverses charges lourdes. Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel lors de l'utilisation.

Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité. L'anneau fait office de point de connexion sûr pour les crochets, chaînes et autres équipements de levage. La conception femelle offre une connexion solide et fiable, permettant des opérations de levage sûres et rapides. Ils ne sont pas destinés à un levage répété et ne doivent pas être utilisés à des angles supérieurs à 45 ou avec des charges pivotantes.

Ils peuvent résister à des températures comprises entre -20 C et +200C et peuvent même fonctionner à des températures légèrement supérieures, mais cela diminuera la charge maximale de 10 % à 25 %. Ils sont souvent utilisés pour les crochets, les chaînes et autres équipements de levage sur les chantiers de construction, dans les milieux industriels et dans les applications automobiles.

  • Maintenir la face en contact solide avec la surface d'accouplement est essentiel.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +200 C.
  • Ils sont utilisés pour les crochets et les chaînes, sur les chantiers de construction et dans l'automobile.
  • Ils disposent d'une tige cylindrique pleine avec un embout taraudé pour la fixation et un anneau ouvert à l'autre extrémité.
Matière: Inox 316, Acier inox 303, Acier zingué Séries: SRP4044, SRP4041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 Matière d1 Type de filetage w1 w2 d2 Ajouter au panier
2,6697 € - 4,1065 € Demander le délai de livraison ici
36.0
Acier zingué
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
26,6162 € - 40,9434 € Demander le délai de livraison ici
62.0
Acier inox 303
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
5,6045 € - 8,6207 € Demander le délai de livraison ici
62.0
Acier zingué
M14
Coarse
63.0
35.0
35.0
16,4874 € - 25,3629 € Demander le délai de livraison ici
71.0
Acier zingué
M20
Fine
72.0
40.0
40.0
24,5069 € - 37,703 € Demander le délai de livraison ici
62.0
Inox 316
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
6,8273 € - 10,4957 € Demander le délai de livraison ici
31.0
Inox 316
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
33,6473 € - 51,7652 € Demander le délai de livraison ici
90.0
Inox 316
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
75,2939 € - 115,8297 € Demander le délai de livraison ici
168.0
Acier zingué
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
11,0561 € - 17,0071 € Demander le délai de livraison ici
71.0
Acier inox 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
15,0404 € - 23,1313 € Demander le délai de livraison ici
90.0
Acier zingué
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
2,4354 € - 3,7397 € Demander le délai de livraison ici
36.0
Acier zingué
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
50,0227 € - 76,965 € Demander le délai de livraison ici
90.0
Acier zingué
M24
Fine
90.0
50.0
50.0
70,3925 € - 108,2891 € Demander le délai de livraison ici
147.0
Acier zingué
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
31,161 € - 47,9337 € Demander le délai de livraison ici
109.0
Acier zingué
M33
Coarse
108.0
60.0
65.0
4,6874 € - 7,2043 € Demander le délai de livraison ici
36.0
Inox 316
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
63,7486 € - 98,0787 € Demander le délai de livraison ici
109.0
Inox 316
M30
Coarse
108.0
60.0
65.0
7,1839 € - 11,0459 € Demander le délai de livraison ici
31.0
Acier inox 303
M6
Coarse
36.0
16.0
20.0
7,8666 € - 12,0955 € Demander le délai de livraison ici
36.0
Acier inox 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
8,6513 € - 13,3081 € Demander le délai de livraison ici
45.0
Acier inox 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
3,7601 € - 5,7777 € Demander le délai de livraison ici
45.0
Acier zingué
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
  • sur 2
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Acier zingué

20198480

Gamme de prix
4,1065 € - 2,6697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Acier inox 303

20199289

Gamme de prix
40,9434 € - 26,6162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Grossier M14 63.0 Acier zingué

20199340

Gamme de prix
8,6207 € - 5,6045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Fin M20 72.0 Acier zingué

20198794

Gamme de prix
25,3629 € - 16,4874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fine
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M16 63.0 Inox 316

20199111

Gamme de prix
37,703 € - 24,5069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Œillet de levage Grossier M6 36.0 Inox 316

20199074

Gamme de prix
10,4957 € - 6,8273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Œillet de levage Grossier M24 90.0 Inox 316

20199135

Gamme de prix
51,7652 € - 33,6473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M48 166.0 Acier zingué

20198886

Gamme de prix
115,8297 € - 75,2939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Œillet de levage Grossier M20 72.0 Acier inox 303

20199296

Gamme de prix
17,0071 € - 11,0561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Œillet de levage Grossier M24 90.0 Acier zingué

20198800

Gamme de prix
23,1313 € - 15,0404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M6 36.0 Acier zingué

20198732

Gamme de prix
3,7397 € - 2,4354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Fin M24 90.0 Acier zingué

20198817

Gamme de prix
76,965 € - 50,0227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Fine
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Œillet de levage Grossier M42 144.0 Acier zingué

20198862

Gamme de prix
108,2891 € - 70,3925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • h1
    147.0
Œillet de levage Grossier M33 108.0 Acier zingué

20199357

Gamme de prix
47,9337 € - 31,161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Inox 316

20199081

Gamme de prix
7,2043 € - 4,6874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Grossier M30 108.0 Inox 316

20199142

Gamme de prix
98,0787 € - 63,7486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Œillet de levage Grossier M6 36.0 Acier inox 303

20199241

Gamme de prix
11,0459 € - 7,1839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Œillet de levage Grossier M8 36.0 Acier inox 303

20199258

Gamme de prix
12,0955 € - 7,8666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier inox 303

20199265

Gamme de prix
13,3081 € - 8,6513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Œillet de levage Grossier M10 45.0 Acier zingué

20198749

Gamme de prix
5,7777 € - 3,7601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0