Anneaux en alliage acier forgés d'une pièce avec résistance min. à la traction de 180 000 psi Finition oxyde noir pour augmenter la résistance à la corrosion Ils conservent la même charge nominale entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 en charge. Ces anneaux de levage pour charge lourde répondent aux spécifications militaires MIL-STD 209 et à ANSI/ASME B30.26. Facteur de design minimum : 5:1. Ils ont fait l'objet d'une inspection visant à identifier les particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Les anneaux de levage sécurisé conservent la même charge nominale comprise entre 0 et 90 par rapport à l'axe du boulon. Pivotement de 360 et de 180 sous charge. Facteur de design : 5:1. La version en alliage acier affiche une résistance à la traction de 180,000 psi, est exempte de particules magnétiques conformément à la norme ASTM 1444 et a une finition oxyde noir contribuant à la protection contre la corrosion. Les versions en acier inoxydable 300 sont de type NDT : perméabilité à 100% aux liquides selon les normes MIL-STD-50032, ASTME 1417, Processus de purification : nettoyage et passivation conformément à la norme : ASTM A 967, QQ-P-35 Type II. Pour exploiter la capacité de charge maximale, des vis renforcées doivent être utilisées. N'excédez jamais la valeur de charge nominale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | Limite de couple | Longueur de boulon | Longueur filetage | Capacité de charge | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M20-2.5
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.638 in
92.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
7.669 in
194.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.638 in
92.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
7.669 in
194.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10-1.5
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12-1.75
|
18.5 Nm
18.5 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
525.0 kg
525.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12-1.75
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.26 in
82.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.378 in
85.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24-3.0
|
155.5 Nm
155.5 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2100.0 kg
2100.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24-3.0
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.795 in
71.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8-1.25
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.984 in
50.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
7.661 in
194.6 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8-1.25
|
4.8 Nm
4.8 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
200.0 kg
200.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10-1.5
|
8.0 Nm
8.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M20-2.5
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M16-2.0
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.906 in
48.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer