Menu  Rechercher

Amortisseurs rotatifs

En stock

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

Séries: SR6271

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
146 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'engrenage Couleur Matière Distance entre les trous de fixation Couple Hauteur d'axe Ajouter au panier
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
0.45 N
2,1292 € - 2,8297 € Demander le délai de livraison ici
Engrenage standard
Noir
PA
1.50 N
2,1824 € - 5,7363 € 1480 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
POM
10.0 N
2,1824 € - 5,7363 € 20 En stock
Engrenage standard
Noir
PA
1.50 N
6,4485 € - 13,5419 € 2694 En stock
Engrenage en barillet
Naturel
PC
20.0 N
Demander le délai de livraison ici
Engrenage en barillet
Naturel
PC
15.0 N
  • sur 8
Amortisseur rotatif - sans engrenage 0.45 N 15.0 mm PA

10642474

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.1 mm
  • Hauteur totale
    8.5 mm
  • Longueur totale
    19.7 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N 15.0 mm PA

10553954

Gamme de prix
2,8297 € - 2,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    7.7 mm
  • Longueur totale
    22.6 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
Amortisseur rotatif - sans engrenage 10.0 N POM

10403501

Gamme de prix
5,7363 € - 2,1824 €

Niveaux de stock
1480 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.50 N PA

10403211

Gamme de prix
5,7363 € - 2,1824 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
  • Couleur
    Noir
  • Type d'engrenage
    Engrenage standard
Amortisseur rotatif - sans engrenage 20.0 N PC

10350973

Gamme de prix
13,5419 € - 6,4485 €

Niveaux de stock
2694 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 chargé 15 % fibre de verre ; huile de silicone
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet
Amortisseur rotatif - sans engrenage 15.0 N PC

10350966


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de l'enceinte
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène ; polycarbonate ; caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Naturel
  • Type d'engrenage
    Engrenage en barillet