Menu  Rechercher

Amortisseur rotatif - sans engrenage 1.20 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.20 Ncm ±0.20 and has a body diameter of 15.2 mm to fit by screwing to place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Référence Essentra :

10403204

Référence du fabricant:

551260

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de l'enceinte 15.2 mm
Hauteur totale 8.0 mm
Matière complète Polyoxyméthylène ; polyamide 6.6 ; huile de silicone
Couleur Noir
Type d'engrenage Engrenage standard
Couple 1.20 N
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter