Menu  Rechercher

Ajusteurs de précision - Tête basculante

En cours de production

Ces ajusteurs de précision à tête basculante fournissent des capacités de réglage fin, permettant un positionnement exact, un alignement ou un étalonnage des articles. Le mécanisme basculant est le cœur de l'ajusteur, permettant un réglage exact de la plateforme d'installation.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent être modifiés pour assurer des performances optimales et donner les résultats souhaités.

Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération. Cela est particulièrement important lorsque des vibrations, des forces externes ou des variations de température peuvent affecter l'installation. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.

  • Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération.
  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 Pour boulon d1 Matière d2 d3 h1 Ajouter au panier
88,2088 € - 117,6048 € Demander le délai de livraison ici
44.0
M20
58.0
Acier inoxydable
22.0
M40x1.5
53.0
124,1464 € - 165,5251 € Demander le délai de livraison ici
50.0
M30
70.0
Acier inoxydable
33
M50x1.5
60.0
193,0313 € - 257,3785 € Demander le délai de livraison ici
80.0
M30
70.0
Acier inoxydable
33
M50x1.5
123.0
120,886 € - 161,1744 € Demander le délai de livraison ici
70.0
M20
58.0
Acier inoxydable
22.0
M40x1.5
102.0
63,7034 € - 84,9379 € Demander le délai de livraison ici
50.0
M4
25.0
Acier inoxydable
4.5
M15x1.0
35.0
76,7764 € - 102,3616 € Demander le délai de livraison ici
79.0
M12
45.0
Acier inoxydable
13.5
M30x1.5
54.0
129,0475 € - 172,0564 € Demander le délai de livraison ici
70.0
M24
58.0
Acier inoxydable
26.0
M40x1.5
102.0
109,4536 € - 145,9313 € Demander le délai de livraison ici
102.0
M20
58.0
Acier inoxydable
26.0
M40x1.5
70.0
109,4536 € - 145,9313 € Demander le délai de livraison ici
102.0
M24
58.0
Acier inoxydable
26.0
M40x1.5
70.0
78,4066 € - 104,5422 € Demander le délai de livraison ici
35.0
M6
25.0
Acier inoxydable
6.5
M15x1.0
50.0
176,0956 € - 234,7942 € Demander le délai de livraison ici
123.0
M24
70.0
Acier inoxydable
26.0
M50x1.5
83.0
88,2088 € - 117,6048 € Demander le délai de livraison ici
43.0
M6
32.0
Acier inoxydable
6.6
M20x1.0
63.0
98,0109 € - 130,6777 € Demander le délai de livraison ici
54.0
M12
45.0
Acier inoxydable
13.5
M30x1.5
79.0
92,0922 € - 122,7862 € Demander le délai de livraison ici
54.0
M16
45.0
Acier inoxydable
17.5
M30x1.5
79.0
201,3486 € - 268,4682 € Demander le délai de livraison ici
80.0
M24
70.0
Acier inoxydable
26.0
M50x1.5
123.0
88,2088 € - 117,6048 € Demander le délai de livraison ici
43.0
M10
32.0
Acier inoxydable
11.0
M20x1.0
63.0
62,8935 € - 83,858 € Demander le délai de livraison ici
26.0
M6
32.0
Acier inoxydable
6.6
M20x1.0
31.0
62,8935 € - 83,858 € Demander le délai de livraison ici
26.0
M8
32.0
Acier inoxydable
9.0
M20x1.0
31.0
62,8935 € - 83,858 € Demander le délai de livraison ici
26.0
M10
32.0
Acier inoxydable
11.0
M20x1.0
31.0
124,1464 € - 165,5251 € Demander le délai de livraison ici
50.0
M20
70.0
Acier inoxydable
22.0
M50x1.5
60.0
  • sur 6
Ajusteur de précision M20 58.0 53.0 Acier inoxydable

20201470

Gamme de prix
117,6048 € - 88,2088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M30 70.0 60.0 Acier inoxydable

20201517

Gamme de prix
165,5251 € - 124,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Ajusteur de précision M30 70.0 123.0 Acier inoxydable

20201999

Gamme de prix
257,3785 € - 193,0313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M20 58.0 102.0 Acier inoxydable

20201951

Gamme de prix
161,1744 € - 120,886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M4 25.0 35.0 Acier inoxydable

20201746

Gamme de prix
84,9379 € - 63,7034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M12 45.0 54.0 Acier inoxydable

20201791

Gamme de prix
102,3616 € - 76,7764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajusteur de précision M24 58.0 102.0 Acier inoxydable

20201968

Gamme de prix
172,0564 € - 129,0475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M20 58.0 70.0 Acier inoxydable

20201821

Gamme de prix
145,9313 € - 109,4536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M24 58.0 70.0 Acier inoxydable

20201838

Gamme de prix
145,9313 € - 109,4536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M6 25.0 50.0 Acier inoxydable

20201883

Gamme de prix
104,5422 € - 78,4066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajusteur de précision M24 70.0 83.0 Acier inoxydable

20201845

Gamme de prix
234,7942 € - 176,0956 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M6 32.0 63.0 Acier inoxydable

20201890

Gamme de prix
117,6048 € - 88,2088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M12 45.0 79.0 Acier inoxydable

20201920

Gamme de prix
130,6777 € - 98,0109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M16 45.0 79.0 Acier inoxydable

20201937

Gamme de prix
122,7862 € - 92,0922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M24 70.0 123.0 Acier inoxydable

20201982

Gamme de prix
268,4682 € - 201,3486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M10 32.0 63.0 Acier inoxydable

20201906

Gamme de prix
117,6048 € - 88,2088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M6 32.0 31.0 Acier inoxydable

20201401

Gamme de prix
83,858 € - 62,8935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M8 32.0 31.0 Acier inoxydable

20201418

Gamme de prix
83,858 € - 62,8935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M10 32.0 31.0 Acier inoxydable

20201425

Gamme de prix
83,858 € - 62,8935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M20 70.0 60.0 Acier inoxydable

20201494

Gamme de prix
165,5251 € - 124,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0