Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces ajusteurs de précision à tête basculante fournissent des capacités de réglage fin, permettant un positionnement exact, un alignement ou un étalonnage des articles. Le mécanisme basculant est le cœur de l'ajusteur, permettant un réglage exact de la plateforme d'installation.
Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent être modifiés pour assurer des performances optimales et donner les résultats souhaités.
Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération. Cela est particulièrement important lorsque des vibrations, des forces externes ou des variations de température peuvent affecter l'installation. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | h2 | Pour boulon | d1 | Matière | d2 | d3 | h1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
70.0
|
M20
|
58.0
|
Acier
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
|||
| 201,3486 € - 268,4682 € | Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
M24
|
70.0
|
Acier inoxydable
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 92,0922 € - 122,7862 € | Demander le délai de livraison ici |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| 193,0313 € - 257,3785 € | Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Acier inoxydable
|
33
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 62,9143 € - 83,8788 € | Demander le délai de livraison ici |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Acier inoxydable
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
| 88,2088 € - 117,6048 € | Demander le délai de livraison ici |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Acier inoxydable
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 202,2208 € - 269,6312 € | Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Acier inoxydable
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
| 88,2088 € - 117,6048 € | Demander le délai de livraison ici |
43.0
|
M6
|
32.0
|
Acier inoxydable
|
6.6
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
| 98,0109 € - 130,6777 € | Demander le délai de livraison ici |
54.0
|
M12
|
45.0
|
Acier inoxydable
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
M30
|
70.0
|
Acier
|
33.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
M20
|
70.0
|
Acier
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
54.0
|
M16
|
45.0
|
Acier
|
17.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
|||
| 65,1572 € - 86,8693 € | Demander le délai de livraison ici |
41.0
|
M12
|
45.0
|
Acier
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 55,5004 € - 74,004 € | Demander le délai de livraison ici |
27.0
|
M4
|
25.0
|
Acier
|
4.5
|
M15x1.0
|
31.0
|
||
| 58,6466 € - 78,199 € | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
M8
|
32.0
|
Acier
|
9.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 95,2385 € - 126,9812 € | Demander le délai de livraison ici |
61.0
|
M24
|
70.0
|
Acier
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
| 58,6466 € - 78,199 € | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
M6
|
32.0
|
Acier
|
6.6
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
| 65,1572 € - 86,8693 € | Demander le délai de livraison ici |
41.0
|
M10
|
45.0
|
Acier
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
| 76,2572 € - 101,6763 € | Demander le délai de livraison ici |
53.0
|
M20
|
58.0
|
Acier
|
22.0
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
| 76,2572 € - 101,6763 € | Demander le délai de livraison ici |
53.0
|
M24
|
58.0
|
Acier
|
26.0
|
M40x1.5
|
62.0