Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille..
Séries: SR2332, SR2335
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Force de traction | Forme | Polarité | Dimension totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1292 € - 3,5186 € | 480 En stock |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 5,5047 € - 5,5047 € | Demander le délai de livraison ici |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 7,2091 € - 13,4241 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 kg
2.5 kg
|
Barre
|
Nord et Sud
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 2,4358 € - 2,4358 € | Demander le délai de livraison ici |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 3,9847 € - 4,3907 € | 90 En stock |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 1,0236 € - 1,1376 € | 148 En stock |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrique
|
Nord et Sud
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 3,4074 € - 3,4367 € | 30 En stock |
1.5 kg
1.5 kg
|
Barre
|
Nord et Sud
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrique
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer