Les accessoires pour verrous rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Largeur | Longueur | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 En stock |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| 0,1358 € - 0,1508 € | 470 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Clip de retenue
|
||
| 0,2317 € - 0,2574 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Étrier de montage
|
||
| 0,1604 € - 0,2495 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Clip de retenue
|
||
| 1,4766 € - 1,6406 € | 51 En stock |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| 5,85 € - 6,50 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 4,9157 € - 5,4619 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 6,7022 € - 7,4469 € | 9 En stock |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 0,7264 € - 0,807 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| 5,2963 € - 5,8847 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 0,8578 € - 0,9531 € | 82 En stock |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| 5,6911 € - 6,3234 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 6,2592 € - 6,9547 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 7,1775 € - 7,975 € | 9 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 5,6911 € - 6,3234 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 4,7087 € - 5,2318 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,485 € - 6,0944 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer