Menu  Rechercher

Bouchon GPL W21.8 x 1/4 LHT PEHD Noir

Cette cape pour propane en PEHD est associée à un cordon en PEHD. Elle possède un raccordement service de 109 et convient à un robinet W21.8 x 1/14 - LHT.
Référence Essentra :

10263327

Référence du fabricant:

467140

700 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 0,1899 €
250 - 1249 0,1356 €
1250 + 0,122 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 25

Prix total :

4,75 €

25 x 0,1899 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 31.5 mm
H 28.0 mm
Description de valve W21.8 x 1/4 LHT
Matière du joint d'étanchéité Néoprène
Matière PEHD
Price per piece incl VAT 0.2177 EUR
Type 2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter