Menu  Rechercher

Capes à collerette

En stock

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d1 h1 H Ajouter au panier
0,1577 € - 0,3282 € 40325 En stock
27.7 mm
Naturel
21.2 mm
18.3 mm
0,1367 € - 0,2832 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
Naturel
15.7 mm
12.0 mm
0,2435 € - 0,5056 € 6000 En stock
40.4 mm
Naturel
32.6 mm
17.5 mm
0,4125 € - 0,4125 € 10438 En stock
54.9 mm
Naturel
48.1 mm
24.6 mm
0,152 € - 0,3163 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
Naturel
19.7 mm
14.1 mm
0,1171 € - 0,243 € 54513 En stock
20.6 mm
Naturel
13.5 mm
13.5 mm
0,1306 € - 0,2705 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Naturel
11.8 mm
12.0 mm
0,2295 € - 0,2295 € 24205 En stock
39.6 mm
Naturel
33.3 mm
23.6 mm
0,1098 € - 0,2276 € 173430 En stock
13.5 mm
Naturel
9.8 mm
16.9 mm
0,1957 € - 0,405 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
Naturel
21.7 mm
14.1 mm
0,1436 € - 0,2986 € 12300 En stock
25.5 mm
Naturel
17.7 mm
12.0 mm
0,4266 € - 0,4491 € 5994 En stock
66.6 mm
Naturel
60.2 mm
26.2 mm
0,1065 € - 0,2226 € 69310 En stock
16.8 mm
Naturel
10.1 mm
9.7 mm
0,1227 € - 0,2545 € 21997 En stock
23.9 mm
Naturel
17.0 mm
13.5 mm
0,3787 € - 0,3787 € 18778 En stock
49.3 mm
Naturel
42.0 mm
24.6 mm
0,1334 € - 0,2764 € 24500 En stock
21.5 mm
Naturel
13.7 mm
12.0 mm
0,1774 € - 0,3666 € Demander le délai de livraison ici
33.3 mm
Naturel
26.5 mm
19.1 mm
0,0325 € - 0,0506 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Jaune
11.0 mm
15.0 mm
0,0533 € - 0,083 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
Jaune
13.0 mm
20.0 mm
0,0557 € - 0,0867 € 85 En stock
18.2 mm
Jaune
14.0 mm
15.0 mm
  • sur 3
Cape à collerette 21.2 mm 18.3 mm PEBD Naturel

10154175

Gamme de prix
0,3282 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
40325 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 15.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154083

Gamme de prix
0,2832 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 32.6 mm 17.5 mm PEBD Naturel

10154120

Gamme de prix
0,5056 € - 0,2435 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 48.1 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154212

Gamme de prix
0,4125 € - 0,4125 €

Niveaux de stock
10438 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 19.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154106

Gamme de prix
0,3163 € - 0,152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.5 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154151

Gamme de prix
0,243 € - 0,1171 €

Niveaux de stock
54513 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 11.8 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154069

Gamme de prix
0,2705 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 33.3 mm 23.6 mm PEBD Naturel

10154199

Gamme de prix
0,2295 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
24205 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 9.8 mm 16.9 mm PEBD Naturel

10154052

Gamme de prix
0,2276 € - 0,1098 €

Niveaux de stock
173430 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154113

Gamme de prix
0,405 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154090

Gamme de prix
0,2986 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
12300 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 60.2 mm 26.2 mm PEBD Naturel

10154229

Gamme de prix
0,4491 € - 0,4266 €

Niveaux de stock
5994 En stock
Caractéristiques
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 10.1 mm 9.7 mm PEBD Naturel

10154144

Gamme de prix
0,2226 € - 0,1065 €

Niveaux de stock
69310 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154168

Gamme de prix
0,2545 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
21997 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 42.0 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154205

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
18778 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154076

Gamme de prix
0,2764 € - 0,1334 €

Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 26.5 mm 19.1 mm PEBD Naturel

10154182

Gamme de prix
0,3666 € - 0,1774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 11.0 mm 14.5 mm TPE Jaune

20571788

Gamme de prix
0,0506 € - 0,0325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 13.0 mm 17.4 mm TPE Jaune

20571801

Gamme de prix
0,083 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 14.0 mm 18.2 mm TPE Jaune

20571818

Gamme de prix
0,0867 € - 0,0557 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune