Menu Search

Componentes
Esenciales para la
Defensa

Somos Essentra Components, un fabricante global de componentes pequeños pero esenciales que desempeñan un papel crítico en la industria de la defensa. Desde vehículos militares avanzados y vehículos aéreos no tripulados hasta sistemas de navegación y guiado de precisión, nuestras soluciones de alto rendimiento están diseñadas para resistir condiciones extremas y cumplir con las rigurosas.

¿No encuentra lo que está buscando?

Hable con nuestros expertos

¿Por qué comprar en Essentra?

Colaboramos con muchos de los principales contratistas de defensa y los integradores de sistemas del mundo, ofreciendo los más altos estándares de calidad, servicio y cumplimiento. Con 14 instalaciones de fabricación en todo el mundo, combinamos el alcance global con la experiencia localizada, garantizando que nuestros clientes reciban las mejores soluciones, sin importar dónde operen.

   Gran disponibilidad de stock para la mayoría de los artículos en existencia, gracias a nuestros 33 centros de distribución en todo el mundo.

   Ofrecemos una amplia gama de modelos CAD gratuitos en formatos standard, disponibles para descargar desde nuestro sitio web.

  Disponemos de muestras gratuitas de gran variedad de nuestros productos.

   Fabricamos productos de alta calidad en nuestras 14 plantas de producción repartidas por todo el mundo.

   Con soluciones personalizadas disponibles, nuestros expertos colaborarán con usted para crear un producto que se adapte a sus necesidades.

PEEK®: Soluciones de alto rendimiento para aplicaciones exigentes.

 

 

 

Beneficios para la Defensa:

• ESTABILIDAD TÉRMICA EXTREMA: Soporta los extremos punitivos del vuelo y la operación, manteniendo la integridad estructural hasta 350 °F (180 °C). Ideal para componentes de motor de alta temperatura y aislamiento térmico.
• RESISTENCIA QUÍMICA SUPERIOR: Resiste a los combustibles agresivos, lubricantes y entornos corrosivos que se encuentran en las operaciones de defensa, lo que garantiza una fiabilidad a largo plazo.
• MAYOR DURABILIDAD Y FIABILIDAD: Disfrute de una vida útil más larga con la excepcional resistencia, rigidez y resistencia al desgaste del PEEK. Es fundamental para reducir el mantenimiento y el tiempo de inactividad en operaciones de campo exigentes.
• OPTIMIZACIÓN DEL PESO: Alcanza reducciones de peso significativas sin comprometer la integridad estructural. Las propiedades ligeras del PEEK son esenciales para mejorar la eficiencia del combustible, la capacidad de carga y la maniobrabilidad.
• RENDIMIENTO INQUEBRANTABLE EN ENTORNOS ADVERSOS: La baja absorción de humedad del PEEK garantiza un rendimiento constante en agua a alta presión, vapor y condiciones húmedas, lo cual es vital para aplicaciones navales y terrestres.
• RESISTENCIA A LA RADIACIÓN: El PEEK tiene una muy buena resistencia a la radiación, lo cual es importante para aplicaciones espaciales y algunas aplicaciones de defensa.

Ver todos los productos de PEEK

Drones

Soluciones ligeras y eficientes para los sistemas aéreos actuales. Nuestra gestión de cableado, componentes para PCB y fijaciones garantizan la integridad de la señal, reducen el peso y simplifican el ensamblaje, sin comprometer el rendimiento ni la durabilidad.

Drones

Productos Destacados

1. Remaches a presión - De cierre
Los Remaches a presión ofrecen un método de fijación sencillo y sin herramientas, ideal para un montaje rápido. Su diseño rentable cuenta con patas expandibles que sujetan los componentes juntos de forma segura para un ajuste duradero. En el sector de la defensa, también se utilizan en vehículos militares y carcasas de equipo, donde una fijación rápida y fiable es esencial para el mantenimiento y las operaciones sobre el terreno.
2. Arandelas de retención
Las Arandelas de retención están diseñadas para sujetar el vástago exterior de tornillos o pernos, manteniéndolos seguros durante el montaje. Disponibles en varios materiales, proporcionan resistencia a la corrosión, la abrasión y los productos químicos. En el sector de la defensa, por ejemplo, las arandelas de retención se utilizan a menudo para asegurar placas de circuito en su sitio al tiempo que evitan el contacto eléctrico no deseado.
3. Montajes LED
Estos soportes LED permiten una fácil instalación manual, soportando el posicionamiento vertical y 90-degree. En el sector de la defensa, incluida la tecnología de drones, se aplican en sistemas de navegación e indicadores de estado, donde la colocación segura de los LED es vital para la visibilidad y fiabilidad de las operaciones de misión crítica.

4. Guías de luz para LED
Fabricados en policarbonato (PC) transparente con una clasificación de resistencia ignífuga UL94 V0, nuestros tubos LED ofrecen seguridad y durabilidad. Vienen en una selección de frontales planos o abovedados para adaptarse a las diferentes necesidades de iluminación. En el sector de la defensa y la tecnología de drones, también se utilizan para luces de navegación e indicadores de estado, garantizando la visibilidad y fiabilidad en entornos exigentes de misiones.
5. Tornillos de fijación - Cabeza hexagonal de PEEK
Los tornillos de fijación PEEK con llave de vaso están diseñados para ofrecer resistencia y fiabilidad. Estas fijaciones de alto rendimiento mantienen los componentes firmemente colocados ejerciendo presión a través de su diseño roscado. En el sector de la defensa, incluida la tecnología de drones, también se aplican en montajes compactos de alto rendimiento en los que la reducción de peso, la durabilidad y la resistencia a entornos adversos son esenciales para el éxito de la misión.
6. Abrazaderas resistentes a los rayos UV
Fabricadas en nylon estabilizado con rayos UV, estas abrazaderas están fabricadas para soportar una exposición prolongada al sol. Su durabilidad los convierte en una elección fiable para su uso al aire libre y otras condiciones difíciles. En el sector de la defensa, incluida la tecnología de drones, se utilizan para gestionar y asegurar el cableado crítico en sistemas aéreos no tripulados, garantizando la fiabilidad y el rendimiento incluso en los entornos más duros.

¿No encuentra lo que está buscando?

Hable con nuestros expertos

Vehículos Armados

Nuestros componentes están diseñados para soportar entornos extremos y condiciones de alto impacto. Desde cables y protección para mangueras hasta hardware de acceso robusto, ayudamos a prevenir daños, reducir la vibración y mejorar la durabilidad a largo plazo en los sistemas de vehículos blindados.

Armored Vehicles

Productos Destacados

1. Tapones slottex
Los tapones ranurados cuentan con un doble anillo de sellado debajo de la brida, lo que garantiza un ajuste firme y fiable. Este diseño proporciona un sellado seguro para una mayor fiabilidad en varias aplicaciones. En la industria de la defensa y en los vehículos blindados, se utilizan habitualmente para proteger los sistemas hidráulicos, depósitos de combustible y carcasas contra fugas y contaminación, garantizando un rendimiento fiable en condiciones de campo exigentes.
2. Juntas Adhesivas
Nuestra colección incluye todo, desde tiras aislantes hasta sellos de burbujas y protectores de bordes, diseñados para soportar entornos industriales difíciles. Con una amplia variedad de opciones, ofrecemos soluciones fiables de sellado y protección creadas para aplicaciones exigentes. Dentro de la defensa, incluidos los vehículos blindados, estos productos se utilizan en puertas, escotillas y paneles de acceso para proteger contra el polvo, el agua y las condiciones ambientales extremas, al tiempo que mantienen la seguridad y comodidad de los ocupantes.
3. Silicona Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas
Los tapones y capuchones de silicona ofrecen un rendimiento de sellado fiable a altas temperaturas. Dentro de los vehículos blindados, también se utilizan para proteger orificios roscados, accesorios hidráulicos y componentes sensibles durante los procesos de revestimiento y pintura, garantizando la durabilidad y fiabilidad en las condiciones más duras.​​​​​​​
4. Cinta de enmascaramiento - Altas temperaturas
Diseñada para soportar niveles de calor de hasta 260 °C, esta cinta de enmascaramiento para altas temperaturas está diseñada para entornos difíciles. Se trata de una elección fiable para diversas aplicaciones de defensa, incluyendo vehículos blindados, donde se utiliza durante los procesos de revestimiento, pintura y tratamiento de superficies para proteger componentes sensibles y garantizar un acabado duradero de alta calidad en condiciones extremas.

5. Tapones Protectores Paralelos
La tensión constante y variable, así como las opciones de retención, hacen que sean la elección perfecta para aplicaciones en las que el control de posición es fundamental. En la industria de la defensa, incluidos los vehículos blindados, se utilizan habitualmente en asientos ajustables, soportes de armas y paneles de control, donde un posicionamiento seguro y preciso es esencial tanto para la seguridad del operario como para el desempeño de las misiones.
6. Bisagras de tensión constante - Posición controlada
Con opciones de tensión constante, par variable y ajustes de retención, estos componentes son ideales cuando es esencial un control de posición preciso. En la industria de defensa, incluidos los vehículos blindados, se utilizan en mecanismos de escotilla, sistemas de asientos y soportes de equipo, donde el movimiento controlado y el posicionamiento seguro son fundamentales para la seguridad y el rendimiento de las misiones.
7. Cierre de cuarto de vuelta
Ofrecemos cierres adecuados para una amplia variedad de usos, desde aplicaciones ligeras hasta reforzadas. Las opciones incluyen poliamida resistente, acero fuerte y acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión. Dentro del sector de la defensa, incluidos los vehículos blindados, estos cierres se utilizan ampliamente en paneles de acceso, compartimentos de almacenamiento y gabinetes de equipos para garantizar la seguridad, durabilidad y rendimiento fiable en los entornos más duros.

¿No encuentra lo que está buscando?

Hable con nuestros expertos

Lanzadores

La precisión y la resistencia son fundamentales en los sistemas de lanzamiento. Nuestra gama admite el acceso seguro al recinto, el enrutamiento de las mangueras y la protección de los componentes. Esto minimiza el riesgo de fallo y agiliza el mantenimiento, incluso en los entornos más exigentes.

Launchers

Productos Destacados

1. Cierre reforzado de asa en T
Esta gama de asas T son ideales para paneles de armarios con puertas grandes. El material de acero inoxidable y la clasificación IP65 permiten que estos cierres de alta resistencia sean adecuados para entornos peligrosos.
2. Juntas Adhesivas
Nuestra colección incluye todo, desde tiras aislantes hasta sellos de burbujas y protectores de bordes, diseñados para soportar entornos industriales difíciles. Con una amplia variedad de opciones, ofrecemos soluciones fiables de sellado y protección creadas para aplicaciones exigentes. En el sector de la defensa, incluidos los lanzadores y los sistemas de vehículos blindados, estos productos se utilizan en paneles de acceso, escotillas y cabinas para garantizar la protección contra el polvo, el agua y las condiciones ambientales adversas.
3. Silicona Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas
Los tapones y capuchones de silicona ofrecen un rendimiento de sellado fiable a altas temperaturas. En la industria de la defensa, incluidos los lanzadores de misiles y cohetes, se utilizan para proteger orificios roscados, accesorios y componentes sensibles durante los procesos de revestimiento y acabado, garantizando la durabilidad y fiabilidad en entornos operativos extremos.

4. Cinta de enmascaramiento - Altas temperaturas
Diseñada para soportar niveles de calor de hasta 260 °C, esta cinta de enmascaramiento para altas temperaturas está diseñada para entornos difíciles. En la industria de la defensa, incluidos los lanzadores de misiles y cohetes, se utiliza durante los procesos de revestimiento, pintura y tratamiento de superficies para proteger componentes sensibles, garantizando la durabilidad y el rendimiento en condiciones térmicas extremas.
5. Capuchones con lengüeta
Los capuchones con lengüeta protegen las aplicaciones contra derrames y contaminación. Su diseño con pestaña ofrece un mayor contacto con la superficie, lo que facilita su ajuste y extracción con un esfuerzo mínimo. En la industria de la defensa, incluidos los lanzadores de misiles y cohetes, se utilizan para proteger las líneas hidráulicas, las conexiones roscadas y otros componentes sensibles del polvo, la suciedad y los daños durante el almacenamiento, el transporte y el mantenimiento.
6. Cierre de cuarto de vuelta
Ofrecemos cierres adecuados para una amplia variedad de usos, desde aplicaciones ligeras hasta reforzadas. Las opciones incluyen poliamida resistente, acero fuerte y acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión. Dentro del sector de la defensa, incluidos los vehículos blindados, estos cierres se utilizan ampliamente en paneles de acceso, compartimentos de almacenamiento y gabinetes de equipos para garantizar la seguridad, durabilidad y rendimiento fiable en los entornos más duros.

¿No encuentra lo que está buscando?

Hable con nuestros expertos

1. Abrazaderas resistentes a los rayos UV
Fabricadas en nylon estabilizado con rayos UV, estas abrazaderas están fabricadas para soportar una exposición prolongada al sol. Su durabilidad los convierte en una elección fiable para su uso al aire libre y otras condiciones difíciles. Dentro del sector de defensa, incluidos los sistemas de navegación, se utilizan para gestionar y asegurar el cableado crítico en vehículos, unidades de control y equipos de comunicación, garantizando la fiabilidad y el rendimiento constante incluso en los entornos más duros.
2. Montajes LED
Estos soportes LED permiten una fácil instalación manual, soportando el posicionamiento vertical y 90-degree. Diseñados para adaptarse a diferentes tipos de LED, vienen en dos estilos versátiles para opciones de montaje flexibles. En el sector de la defensa, incluidos los sistemas de navegación, se utilizan en paneles de control, pantallas de cabina e indicadores de estado, donde la colocación segura de los LED es vital para la visibilidad, precisión y fiabilidad en las operaciones de misión crítica.
3. Guías de luz para LED
Fabricados en policarbonato (PC) transparente con una clasificación de resistencia ignífuga UL94 V0, nuestros tubos LED ofrecen seguridad y durabilidad. Vienen en una selección de frontales planos o abovedados para adaptarse a las diferentes necesidades de iluminación. En el sector de la defensa, incluidos los sistemas de navegación, se utilizan en paneles de control, tableros e indicadores de estado para garantizar una transmisión clara de la luz, visibilidad y fiabilidad en entornos de misión crítica.

4. Arandelas de retención
Las Arandelas de retención están diseñadas para sujetar el vástago exterior de tornillos o pernos, manteniéndolos seguros durante el montaje. Disponibles en varios materiales, proporcionan resistencia a la corrosión, la abrasión y los productos químicos. En la industria de la defensa, incluidos los sistemas de navegación, suelen utilizarse para asegurar placas de circuito y conjuntos electrónicos en unidades de control, garantizando la estabilidad y evitando el contacto eléctrico no deseado en operaciones de misión crítica.
5. Pomos esféricos y cónicos
Los pomos cónicos sirven de agarre práctico para palancas, ejes para engranajes y volantes, garantizando un funcionamiento sencillo. Los Pomos esféricos permiten un control suave en múltiples direcciones y un acabado profesional. En defensa, incluidos los sistemas de navegación, estos pomos se utilizan habitualmente en paneles de control, tableros e interfaces de instrumentación, ofreciendo a los operarios un manejo preciso y un control fiable en entornos de misión crítica.
6. Remaches a presión - De cierre
Los Remaches a presión ofrecen un método de fijación sencillo y sin herramientas, ideal para un montaje rápido. Su diseño rentable cuenta con patas expandibles que sujetan los componentes juntos de forma segura para un ajuste duradero. En el sector de la defensa, son una fijación rápida y fiable es esencial para el mantenimiento y las operaciones sobre el terreno. En los sistemas de navegación, se aplican a paneles seguros, pantallas y módulos electrónicos, garantizando la estabilidad y facilidad de acceso durante misiones críticas.

¿No encuentra lo que está buscando?

Hable con nuestros expertos

Hable con nuestros expertos