Menu Search

Abrazaderas resistentes a rayos UV

En stock

Las abrazaderas resistentes a los rayos UV están fabricadas con nylon estabilizado contra los rayos UV, que está específicamente formulado para resistir la degradación causada por la exposición prolongada a la luz solar. Estas abrazaderas son ideales para asegurar y organizar los cables en entornos exteriores y exigentes, y ofrecen un rendimiento mejorado con respecto a las abrazaderas de nylon estándar. Material: Nylon, Nylon 6/6 Color: Negro, Natural Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2Código De La Serie: , SRWITUVB, SRWIT18RA

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del cable Anchura del cable Diámetro máximo del haz de cables Fuerza mínima de tensión del aro Compra
10113912 0,1078 € - 0,1484 € Solicite el plazo de entrega aquí
114.7 mm
13.9 mm
4.75 mm
8.0 kg
0,0523 € - 0,0551 € Solicite el plazo de entrega aquí
114.7 mm
2.5 mm
19.1 mm
8.0 kg
0,0669 € - 0,0704 € Solicite el plazo de entrega aquí
114.8 mm
2.5 mm
25.4 mm
36.3 kg
0,0481 € - 0,0506 € 52386 En stock
160.0 mm
4.8 mm
42.0 mm
22.0 kg
0,0123 € - 0,013 € 65590 En stock
96.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
8.0 kg
0,0111 € - 0,0116 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.0 mm
2.4 mm
18.0 mm
8.0 kg
0,0299 € - 0,0315 € Solicite el plazo de entrega aquí
150.0 mm
3.6 mm
39.0 mm
18.0 kg
0,0266 € - 0,0279 € 18966 En stock
120.0 mm
3.2 mm
30.0 mm
18.0 kg
0,0795 € - 0,0837 € 7531 En stock
265.0 mm
3.6 mm
78.0 mm
18.0 kg
0,0743 € - 0,0782 € 782 En stock
368.0 mm
3.6 mm
102.0 mm
18.0 kg
0,0104 € - 0,0111 € 49200 En stock
100.0 mm
2.5 mm
25.0 mm
8.0 kg
0,0905 € - 0,0953 € 2098 En stock
331.0 mm
3.6 mm
96.0 mm
18.0 kg
0,0286 € - 0,03 € 17827 En stock
142.0 mm
3.2 mm
35.0 mm
18.0 kg
0,0526 € - 0,0555 € 5293 En stock
250.0 mm
3.6 mm
74.0 mm
18.0 kg
0,034 € - 0,0358 € 8670 En stock
120.0 mm
4.8 mm
30.0 mm
22.0 kg
0,0966 € - 0,1017 € 13960 En stock
368.0 mm
4.8 mm
102.0 mm
22.0 kg
0,5012 € - 0,5276 € Solicite el plazo de entrega aquí
295.9 mm
4.8 mm
76.2 mm
22.7 kg
0,0953 € - 0,1003 € 1198 En stock
203.2 mm
4.8 mm
50.8 mm
22.7 kg
0,1164 € - 0,1226 € Solicite el plazo de entrega aquí
385.0 mm
4.8 mm
116.0 mm
22.0 kg
0,0483 € - 0,0508 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
3.6 mm
50.0 mm
18.1 kg
Brida para cables 4.75 mm 114.7 mm 13.9 mm 8.0 kg Nylon Natural

10113912

Rango de precios
0,1484 € - 0,1078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    4.75 mm
  • Longitud del cable
    114.7 mm
  • Anchura del cable
    13.9 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Negro

10113899

Rango de precios
0,0551 € - 0,0523 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    19.1 mm
  • Longitud del cable
    114.7 mm
  • Anchura del cable
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 25.4 mm 114.8 mm 2.5 mm 80.0 lbs Nylon Negro

10638675

Rango de precios
0,0704 € - 0,0669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Longitud del cable
    114.8 mm
  • Anchura del cable
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    36.3 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 42.0 mm 160.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Negro

10245491

Rango de precios
0,0506 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
52386 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    42.0 mm
  • Longitud del cable
    160.0 mm
  • Anchura del cable
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 23.0 mm 96.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Negro

10245323

Rango de precios
0,013 € - 0,0123 €

Niveles de existencias
65590 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    23.0 mm
  • Longitud del cable
    96.0 mm
  • Anchura del cable
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 18.0 mm 75.0 mm 2.4 mm 8.0 kg Nylon Negro

10245316

Rango de precios
0,0116 € - 0,0111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    18.0 mm
  • Longitud del cable
    75.0 mm
  • Anchura del cable
    2.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 39.0 mm 150.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Negro

10245408

Rango de precios
0,0315 € - 0,0299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Longitud del cable
    150.0 mm
  • Anchura del cable
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 30.0 mm 120.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Negro

10245385

Rango de precios
0,0279 € - 0,0266 €

Niveles de existencias
18966 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Longitud del cable
    120.0 mm
  • Anchura del cable
    3.2 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 78.0 mm 265.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Negro

10245446

Rango de precios
0,0837 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
7531 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Longitud del cable
    265.0 mm
  • Anchura del cable
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 102.0 mm 368.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Negro

10245477

Rango de precios
0,0782 € - 0,0743 €

Niveles de existencias
782 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Longitud del cable
    368.0 mm
  • Anchura del cable
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 25.0 mm 100.0 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Negro

10245330

Rango de precios
0,0111 € - 0,0104 €

Niveles de existencias
49200 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Longitud del cable
    100.0 mm
  • Anchura del cable
    2.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 96.0 mm 331.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Negro

10245460

Rango de precios
0,0953 € - 0,0905 €

Niveles de existencias
2098 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    96.0 mm
  • Longitud del cable
    331.0 mm
  • Anchura del cable
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 35.0 mm 142.0 mm 3.2 mm 18.0 kg Nylon Negro

10245392

Rango de precios
0,03 € - 0,0286 €

Niveles de existencias
17827 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Longitud del cable
    142.0 mm
  • Anchura del cable
    3.2 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 74.0 mm 250.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Negro

10245439

Rango de precios
0,0555 € - 0,0526 €

Niveles de existencias
5293 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Longitud del cable
    250.0 mm
  • Anchura del cable
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 30.0 mm 120.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Negro

10245484

Rango de precios
0,0358 € - 0,034 €

Niveles de existencias
8670 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Longitud del cable
    120.0 mm
  • Anchura del cable
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 102.0 mm 368.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Negro

10245576

Rango de precios
0,1017 € - 0,0966 €

Niveles de existencias
13960 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Longitud del cable
    368.0 mm
  • Anchura del cable
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm Nylon Negro

10487600

Rango de precios
0,5276 € - 0,5012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    76.2 mm
  • Longitud del cable
    295.9 mm
  • Anchura del cable
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Negro

10113974

Rango de precios
0,1003 € - 0,0953 €

Niveles de existencias
1198 En stock
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.8 mm
  • Longitud del cable
    203.2 mm
  • Anchura del cable
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
  • Material
    Nylon 6/6
Brida para cables 116.0 mm 385.0 mm 4.8 mm 22.0 kg Nylon Negro

10245583

Rango de precios
0,1226 € - 0,1164 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    116.0 mm
  • Longitud del cable
    385.0 mm
  • Anchura del cable
    4.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Material
    Nylon
Brida para cables 3.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Nylon Negro

20705572

Rango de precios
0,0508 € - 0,0483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
  • Longitud del cable
    200.0 mm
  • Anchura del cable
    3.6 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.1 kg
  • Material
    Nylon