Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS TPE 85°C

 (3 conjuntos de productos)


Puntas de remate

Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Tapones de alta temperatura

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Actúan como una barrera protectora, impidiendo la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, los equipos industriales y la maquinaria.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 C y 135 C.
Material: GTP, TPE/TPV – PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1765

Tapones roscados con junta

Los tapones roscados con junta se utilizan para proporcionar un sellado estanco y seguro que evite la entrada de polvo, suciedad y otros componentes no deseados. La inclusión de un sellado (arandela) con junta mejora su capacidad de sellado, añadiendo una capa de protección adicional contra fugas e impurezas.

Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal. Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.

Suelen utilizarse en sistemas hidráulicos y neumáticos y en los sectores de la automoción y de la ingeniería en general.

  • Proporcionan un sellado estanco que evita la entrada de contaminantes.
  • Los tapones roscados son fáciles de instalar y extraer de la aplicación usando un destornillador recto o una llave hexagonal.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +90 C.
Material: PEBD, Nylon 6, PA;TPE Color: Rojo, Amarillo, Blanco Código De La Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012