Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza Torx Tornillos de llave de vaso Tornillos

 (3 conjuntos de productos)


Tornillos - Cabezal bajo - PEEK

Cabeza baja tornillos de llave de vaso fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

El perfil de cabeza baja es ideal para ensamblajes que requieren una holgura mínima, al tiempo que garantiza un rendimiento de fijación eficaz.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0085, SRK0087

Tornillos - Cabezal ultrabaja - PEEK

Cabezal ultra bajo tornillos de llave de vaso fabricados en PEEK, proporcionan una resistencia mecánica, resistencia química y estabilidad térmica excepcionales.

El diseño de cabeza baja crea un perfil bajo, lo que lo hace ideal para ensamblajes pequeños o aplicaciones montadas en rasante donde los elementos de fijación estándar podrían ser demasiado voluminosos o interferir con la funcionalidad.

Mantiene su integridad estructural y rendimiento a temperaturas de hasta 260 C. Esto lo hace ideal para su uso en los sectores médico, electrónico y automotriz. Material: PEEK Color: Beige Código De La Serie: SRK0067, SRK0084

Tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal

Los tornillos de llave de vaso con cabeza hexagonal son la fijación ideal para asegurar los materiales de forma mecánica. Son ligeros y resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos. Se instalan con herramientas torx.