Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Ajustable a presión Tapones para Orificios

 (4 conjuntos de productos)


Tapones de extracción lateral DKO PCR

Los tapones de extracción lateral DKO están diseñados para proteger los accesorios de compresión DKO de daños y contaminación durante el tránsito, el almacenamiento y el procesamiento. Su robusta construcción garantiza un rendimiento fiable, incluso en entornos adversos. El sello a prueba de fugas y la conexión segura previenen eficazmente la fuga o pérdida de fluido, lo que reduce el riesgo de daños en el equipo, la pérdida de productividad y los problemas de seguridad. El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.

El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTSFL2PCR

Tapones para el extremo de tubos estriados

Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.

Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.

Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.

  • Dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT.
  • Diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura.
  • Ideal para uso en mecánica e ingeniería.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Azul, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Tapones para el extremo de tubos estriados PCR

Los tapones de extremo de tubería estriados están diseñados para sellar de manera segura los extremos de las tuberías y los tubos. Gracias a su diseño de inserción, el enchufe está equipado con aletas internas que proporcionan un ajuste de fricción fuerte contra el diámetro interior del tubo conectado. Esto evita efectivamente que entren impurezas.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRILUPCR

Tapones para el extremo de tubos estriados con reborde ancho PCR

Los tapones de extremo de tubería acanalados con brida ancha protegen eficazmente la pared interna de la tubería y extremos del tubo contra contaminantes como suciedad, polvo y corrosión. Cuenta con un diseño de ajuste a presión, el enchufe tiene nervaduras anchas para ajustarse perfectamente aplicando una presión suave contra la pared interna, y permitirle adaptarse a una gama más amplia de espesores de pared.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Negro Código De La Serie: SRILUHPCR