Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rectangular PVC 85°C

 (1 conjunto de productos)


Tapones de obturación

Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751