Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ISO Plástico 85°C

 (2 conjuntos de productos)


Capuchones de liberación rápida

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Tapones de extracción rápida

Los tapones de cierre rápido proporcionan un sellado seguro para las mangueras. Permanecen unidos durante su uso. Diseñados como racores macho para las series ISO A e ISO B. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta 135 C.Racores macho para las series ISO A e ISO B.Proporcionan una gran protección contra la suciedad, la humedad y la corrosión y evitan fugas.Pueden soportar temperaturas de -40 C a 135 C. Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1182