Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Abierto 65°C

 (2 conjuntos de productos)


Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Abiertos

El tapón de protección con bisagra abierta ofrece una protección duradera. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Su diseño de centro abierto permite una fácil suspensión durante el almacenamiento y la pintura. Puede soportar temperaturas desde -30 C hasta +50 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias. El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
  • Se suministra en un formato abierto.
Material: PP Color: Gris Código De La Serie: SRF0008

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Acanalados abiertos

El tapón de protección con bisagra abierta y diseño acanalado proporciona una sólida protección. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Su diseño de centro abierto permite una fácil suspensión durante el almacenamiento y la pintura. Puede soportar temperaturas desde -10 C hasta +110 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias. El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
  • Se suministra en un formato abierto.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0016